Búsqueda rápida

CAT D6N LGP

CAT D6N LGP

Año
2015
Horas de uso
7,551 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

HOLT CAT
Longview, TX
+1 7262167607
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT D6N LGP
HOLT CAT
Grupo de productosBuldozer sobre oruga
Número de seriePBA02438
Numéro D'unidadPBA02438T
Numero de catálogo10111991
Año de fabricación2015
Horas de uso7,551 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónLongview, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA120,750 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Aire acondicionadoAir Conditioner
Product LinkProduct Link
AccuGrade listoAccugrade Ready
Dirección del diferencialDiff Steer
Recintos del motorEngine Enclosures
IluminaciónLighting
ROPS - CerradoROPS - Enclosed
EspejosMirrors
Control pilotoPilot Control
Asiento con suspensión neumáticaAir Suspension Seat
Barra de tiroDrawbar
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
PantallasScreens
Protectores contra ramasSweeps
Vibración de la hojaBlade Shake
Más informaciónOnline Owner's Manual
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
1820
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularFaded and scratched
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularVery dirty and hard to see. Faded and scratched
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoRear door/cover latch is missing and will not stay shut and is slightly bent.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
400
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
1700
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
810
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Normal
  • No smoke
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularUpper pipe is rusted out
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
emissions
100
  • No
  • Bueno
sistema de enfriamiento
800
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
500
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
transmisión
1300
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
dirección
700
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
freno
200
  • 2nd
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
920
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularRight side is leaking and left side is seeping
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularLeaking at the seals
hoja
920
  • Bueno
  • RegularMinor slack
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularMinor slack in C-Frame pins
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tren de rodaje
200
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Vida útil promedio restante - TREN DE RODAJEBest guess is 50% or more worn out
Cannon / Track AdjusterCan not see.
Equalizer BarBueno
ITR
Notas - TREN DE RODAJECan not see
Notas - TREN DE RODAJE 1Undercarriage looks to be 50% or more worn.
Notas - TREN DE RODAJE 2Non CAT Undercarriage
Pivot ShaftLooks good but hard to tell.
Bueno
34”
¿Pasadores y bujes girados?No
Guiding Guard - LeftFairGuard are there
Guiding Guard - RightFairGuards are there
mandos final
400
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Machine is very dirty and hard to see leak.
  • Undercarriage is full of dirt and mud making it hard to measure.
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana