favoritos
País
Estados Unidos
Afganistán, Estado islámico de
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguilla
Antártida
Antigua y Barbuda
Antillas Holandesas
Arabia Saudí
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbeiyán
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Bélgica
Belize
Benin
Bermudas
Bielorrusia
Bolivia
Bosnia-Herzegovina
Botswana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Cabo Verde
Camboya, Reino de
Camerún
Canadá
Chad
Chile
China
Chipre
Ciudad del Vaticano
Colombia
Comoras
Congo
Congo, República Democrática del
Corea del Norte
Corea del Sur
Costa de Marfil
Costa Rica
Croacia
Cuba
Curaçao
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovenia
España
Estonia
Etiopía
Federación Rusa
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Georgia del Sur/Sandwich del S.
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Groenlandia
Guadalupe (Francia)
Guam (EE.UU.)
Guatemala
Guayana
Guayana Francesa
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau
Haití
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Irak
Irán
Irlanda
Isla Bouvet
Isla Christmas
Isla Norfolk
Islandia
Islas Británicas del Índico
Islas Caimán
Islas Cocos (Keeling)
Islas Cook
Islas Feroe
Islas Heard y Mc Donald
Islas Malvinas
Islas Marianas Septentrionales
Islas Marshall
Islas Pitcairn
Islas Solomon
Islas Svalbard y Jan Mayen
Islas Turks y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Islas Vírgenes (Reino Unido)
Islas Wallis y Futuna
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kazakistán
Kenia
Kiribati
Kuwait
Laos
Lesotho
Letonia
Líbano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macao
Macedonia
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos
Martinica (Francia)
Mauricio
Mauritania
Mayotte
México
Micronesia
Moldavia
Mónaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar (Birmania)
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Caledonia (Francia)
Nueva Zelanda
Omán
Países Bajos
Pakistán
Palau
Palestinian Authority
Panamá
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polinesia (Francia)
Polonia
Portugal
Qatar
Reino Unido
República Centroafricana
República Checa
República Dominicana
República Eslovaca
República Kirguiza
Reunión (Francia)
Ruanda
Rumanía
Sáhara Occidental
Saint Barthélemy
Saint Kitts y Nevis
Saint Martin
Samoa
Samoa Americana
San Marino
San Pedro y Miguelón
San Vicente y Granadinas
Santa Helena
Santa Lucía
Sao Tome y Principe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Siria
Somalia
South Sudan
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Suecia
Suiza
Surinam
Swazilandia
Tailandia
Taiwán
Tanzania
Tayikistán
Timor Oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad y Tobago
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Tuvalu
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Yemen
Zambia
Zimbabue
Idioma
Español
English
Deutsch
Norsk
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Moneda
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
MAQUINARIA USADA
Equipos de Construccion y Mineria
Sistemas de Potencia
Accesorios
Agricultura
Transporte
Localizador de distribuidores
Blog
Alquileres
favoritos
Explorar productos
Comprar en línea
Buscar productos usados
Alquilar productos
Administrar mis equipos
Ver soluciones de financiación
Inicio
Construcción
Bulldozers
Buldozer sobre oruga
CAT
Búsqueda rápida
Mensaje al vendedor
CAT D6K2 XL
2017
4422 Hours
WAGNER EQUIPMENT CO
Marca
CAT D6K2 XL
Categoría
Buldozer sobre oruga
Número de serie
DFR00437
Numéro D'unidad
W70190
Seleccionar país *
Estados Unidos
Canadá
Reino Unido
Sudáfrica
Australia
Afganistán, Estado islámico de
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguilla
Antártida
Antigua y Barbuda
Antillas Holandesas
Arabia Saudí
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Austria
Azerbeiyán
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Bélgica
Belize
Benin
Bermudas
Bielorrusia
Bolivia
Bosnia-Herzegovina
Botswana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Cabo Verde
Camboya, Reino de
Camerún
Chad
Chile
China
Chipre
Ciudad del Vaticano
Colombia
Comoras
Congo
Congo, República Democrática del
Corea del Norte
Corea del Sur
Costa de Marfil
Costa Rica
Croacia
Cuba
Curaçao
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovenia
España
Estonia
Etiopía
Federación Rusa
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Georgia del Sur/Sandwich del S.
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Groenlandia
Guadalupe (Francia)
Guam (EE.UU.)
Guatemala
Guayana
Guayana Francesa
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau
Haití
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Irak
Irán
Irlanda
Isla Bouvet
Isla Christmas
Isla Norfolk
Islandia
Islas Británicas del Índico
Islas Caimán
Islas Cocos (Keeling)
Islas Cook
Islas Feroe
Islas Heard y Mc Donald
Islas Malvinas
Islas Marianas Septentrionales
Islas Marshall
Islas Pitcairn
Islas Solomon
Islas Svalbard y Jan Mayen
Islas Turks y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Islas Vírgenes (Reino Unido)
Islas Wallis y Futuna
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kazakistán
Kenia
Kiribati
Kuwait
Laos
Lesotho
Letonia
Líbano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macao
Macedonia
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos
Martinica (Francia)
Mauricio
Mauritania
Mayotte
México
Micronesia
Moldavia
Mónaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar (Birmania)
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Caledonia (Francia)
Nueva Zelanda
Omán
Países Bajos
Pakistán
Palau
Palestinian Authority
Panamá
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polinesia (Francia)
Polonia
Portugal
Qatar
República Centroafricana
República Checa
República Dominicana
República Eslovaca
República Kirguiza
Reunión (Francia)
Ruanda
Rumanía
Sáhara Occidental
Saint Barthélemy
Saint Kitts y Nevis
Saint Martin
Samoa
Samoa Americana
San Marino
San Pedro y Miguelón
San Vicente y Granadinas
Santa Helena
Santa Lucía
Sao Tome y Principe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Siria
Somalia
South Sudan
Sri Lanka
Sudán
Suecia
Suiza
Surinam
Swazilandia
Tailandia
Taiwán
Tanzania
Tayikistán
Timor Oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad y Tobago
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Tuvalu
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Yemen
Zambia
Zimbabue
Tengo maquinaria para vender
Interesado en la información sobre la garantía
Interesado en la financiación
Interesados en los Acuerdo de valor del cliente
Sí, me gustaría recibir por correo electrónico futuras comunicaciones de marketing (p. ej. información sobre nuevos productos y promociones) de Caterpillar (Caterpillar Inc. y sus filiales y subsidiarias). Podrá retirar su consentimiento en cualquier momento. Independientemente de si decide recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio o transacciones, incluidos aquellos que tengan relación con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros. Consulte nuestra Declaración de privacidad de datos global para obtener más información acerca de las prácticas de privacidad de datos de Caterpillar y los derechos que puede tener usted.
No, no deseo recibir por correo electrónico futuras comunicaciones de marketing de Caterpillar Inc.
*
La información recibida se utilizará para procesar su solicitud y será procesada según nuestro Aviso de Privacidad
Aviso de privacidad
Mensaje al vendedor
Volver al resultado de la búsqueda
CAT D6K2 XL
Inicio
Construcción
Bulldozers
Buldozer sobre oruga
CAT
CAT D6K2 XL
Año
2017
Horas de uso
4,422 h
Imprimir
Añadir a favoritos
‹
›
×
Videos of CAT D6K2 XL
Compartir este anuncio:
Su mensaje se ha enviado.
Correo electrónico
x
Nombre
Mi correo electrónico:
*
El correo electrónico de mi amigo:
*
Mensaje:
Enviar
$
156,500
WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
Ver teléfono
Acerca del distribuidor
Visitar el sitio web
Protecciones disponibles
Acuerdo de valor del cliente
Ofertas especiales
Artículos de expertos
Información básica
Detalles
Información básica
Marca
CAT D6K2 XL
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grupo de productos
Buldozer sobre oruga
Número de serie
DFR00437
Numéro D'unidad
W70190
Numero de catálogo
10160956
Año de fabricación
2017
Horas de uso
4,422 h
País
Estados Unidos
Ubicación
Aurora, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA
156,500
USD
IVA
No incluye IVA deducible
Precio con IVA
-
Detalles
Accesorios
Aire acondicionado
Air Conditioner
Product Link
Product Link
AccuGrade listo
Accugrade Ready
Tipo de hoja - VPAT
Blade Type - VPat
Dirección del diferencial
Diff Steer
Recintos del motor
Engine Enclosures
Iluminación
Lighting
ROPS - Cerrado
ROPS - Enclosed
Combustible diésel de contenido ultrabajo de azufre
Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
Espejos
Mirrors
Control piloto
Pilot Control
Asiento con suspensión neumática
Air Suspension Seat
Control de hojas estable
Stable Blade Control
Vibración de la hoja
Blade Shake
Tipo de dirección - Palanca universal
Steering Type - Joystick
Radio - Radio CD AM/FM
Radio - AM FM CD Radio
Desgarrador - Vástagos múltiples
Ripper - Multi-Shank
Inclinación de la hoja - Incl. simple
Blade Tilt - Single Tilt
Más información
AIR CLEANER, STANDARD
AM-FM RADIO / CD PLAYER
ARO, MECHANICAL PITCH
BLADE, 126" ARO XL
C4 ENGINE
CAB STANDARD PACKAGE
COLD WEATHER, 120V, PACKAGE
CONTROL, RIPPER
FAN, DEMAND
GRILL RADIATOR, STANDARD
GUARD, CRANKCASE, STANDARD
GUARD, TRACK GUIDING, F&R
GUARD,FUEL TANK, STANDARD
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 4 VALVE
NEW TRACKS & RAILS
NOT AVAILABLE FOR RPO
Online Owner's Manual
PACKAGE RIPPER, TEETH STRAIGHT
PRICE UPDT: 03/20/24 VIA U1C2700
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
PROTECTION PACKAGE, STANDARD
REGIONAL PACKAGE ADSD-N
RIPPER READY PACKAGE
RIPPER, D6K, MULTI-SHANK
ROLLERFRAME, 8/2 HEAVY DUTY
STARTER, LOW TEMPERATURE
TANK FUEL, STANDARD
TEETH STRAIGHT, SET OF 3
TRACK, 22" ES XL HD
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
20
0
0
se requiere limpieza
No
battery box
Bueno
belly pans
Bueno
bumper
Bueno
cab or canopy
Bueno
counterweight
Bueno
decals
Bueno
draw bar
Bueno
engine enclosures
Bueno
fenders
Bueno
fuel tank
Bueno
grab irons
Bueno
guards
Bueno
hard nose p&b
Bueno
hood
Bueno
main frame welds
Bueno
paint
Bueno
radiator grill
Bueno
sheet metal
Bueno
steps / ladder
Bueno
transmission guard
Bueno
elementos de seguridad
5
0
0
parking brake functioning
Sí
Sí
calcomanías de seguridad en su lugar
Sí
calcomanías de seguridad legibles
Sí
safety locks / pins
No
service brakes functioning
Sí
back up alarm
Bueno
horn
Bueno
rops
Bueno
seat belt / date
Bueno
secondary exit
Bueno
indicadores, estación del operador, consola
22
0
0
manual de operación y mantenimiento actual
Sí
manual de piezas actual
No
manual de seguridad actual
Sí
sound proofing
Sí
air conditioner
Bueno
armrests
Bueno
cab filter / heat vent louvres
Bueno
dash console
Bueno
door latches / hinges / seals
Bueno
floor boards / mats
Bueno
gauges
Bueno
headliner
Bueno
heater / defroster
Bueno
hour meter - gauges, operation station, console
Bueno
hydraulic controls
Bueno
interior lights
Bueno
interior plastic / fabric
Bueno
mirrors
Bueno
monitoring display
Bueno
pans/guards
Bueno
radio
Bueno
seat cushions / suspension / type
Bueno
switches
Bueno
transmission controls
Bueno
windows
Bueno
windshield wipers
Bueno
motor
10
0
0
apparent other engine damage
No
fuga
No
No
No
has engine been rebuilt?
No
golpeteo
No
fugas de aceite
No
pre lube system
No
service needed
No
agua en el aceite
No
belts / pulleys - engine
Bueno
engine oil level / condition
Bueno
engine supports / mounts
Bueno
exhaust / muffler / stack
Bueno
fuel injection system
Bueno
governor
Bueno
intake / air filters
Bueno
operating condition - engine
Bueno
other
Bueno
turbocharger / blower
Bueno
emissions
4
0
0
aftertreatment system codes
No
leaks / type
No
aftertreatment heat shields / guards
Bueno
def lines / wiring
Bueno
diesel exhaust fluid (def) tank
Bueno
diesel particulate filter (dpf) condition / service hours
Bueno
sistema de enfriamiento
9
0
0
compression in radiator
No
coolant leaks
No
folded core radiator
No
No
No
sand blast grid
No
standard radiator
Sí
anti-freeze level / color / condition
Bueno
belts / pulleys - cooling system
Bueno
coolers
Bueno
fan
Bueno
fan drive / type
Bueno
fan shrouds / guards
Bueno
hoses / tubes
Bueno
radiator
Bueno
water pump
Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
6
0
0
active codes
No
No
Sí
jump start terminal
No
alternator
Bueno
batteries / cables
Bueno
product link / condition
Bueno
starter
Bueno
wiring
Bueno
work lights
Bueno
transmisión
13
0
0
No
Sí
fugas - transmisión
No
multi velocity shift program
Sí
Sí
transmisión - ruido
No
case
Bueno
controls - transmission
Bueno
cooler
Bueno
lines / fittings - transmission
Bueno
operating condition - transmission
Bueno
pump - transmission
Bueno
seals
Bueno
temp / pressure gauges
Bueno
torque converter (stall speed)
Bueno
transmission - forward shifts
Bueno
transmission - reverse shifts
Bueno
transmission oil filter condition / service hours
Bueno
valves
Bueno
dirección
5
0
0
dirección de diferencial
Bueno
controles de dirección de diferencial
Bueno
pump / motor
Bueno
condición de operación de la dirección
Bueno
steering valve
Bueno
freno
2
0
0
parking brake operation
Bueno
service brake operation
Bueno
sistemas hidráulicos
11
0
0
fugas - sistemas hidráulicos
No
angle cylinder
Bueno
control linkage - hydraulics
Bueno
hose lines
Bueno
hydraulic oil filter condition / service hours
Bueno
hydraulic valves
Bueno
lift cylinders
Bueno
mounts / yokes
Bueno
overall operating condition
Bueno
pumps
Bueno
tank / sight glass / cap
Bueno
tilt cylinder
Bueno
hoja
7
0
0
back of blade
Bueno
cuchillas y puntas
Bueno
cara / vertedera
Bueno
pasadores
Bueno
brazo de empuje
Bueno
stabilizer link
Bueno
brazos de inclinación
Bueno
desgarrador / garfio / cabrestante
6
0
0
cabrestante hidráulico
No
cabrestante mecánico
No
beam / frame
Bueno
brackets / studs
Bueno
control linkage
Bueno
pins & bushings
Bueno
ripper lift cylinder
Bueno
shanks / get
Bueno
tren de rodaje
4
0
0
Condición
Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
¿Pasadores y bujes girados?
No
Notas - TREN DE RODAJE 1
Pads and rails are new.
Guiding Guard - Left
Bueno
Guiding Guard - Right
Bueno
Track Frame - Left
Bueno
Track Frame - Right
Bueno
Bushings (EXT)
0.27
0.2
72
86
Bushings (INT)
22.4
22.4
0
0
Carrier Rollers 1
6.42
6.4
18
20
Carrier Rollers 2
6.46
6.46
15
15
Idlers Front
1.06
1
24
12
Shoe Width
22.00
22.00
Track Roller 3
1.39
1.35
22
30
Track Roller 4
1.35
1.34
30
32
Track Roller 5
1.34
1.37
32
26
Track Roller 7
1.34
1.36
32
28
Track Shoes
1.74
1.7
77
79
mandos final
4
0
0
No
housings, left
Bueno
housings, right
Bueno
planetaries / differential, left
Bueno
planetaries / differential, right
Bueno
condición general
3
0
0
et product status report download
No
logged / active codes
No
la máquina arranca y opera
Sí
s.o.s. (todos los compartimientos)
No
No
visible oil leaks
No
body
Bueno
frame
Bueno
general
Bueno
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Especificaciones Del Motor
Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Servicios de seguridad
Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Sistemas De Potencia
La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
Nuevo equipamiento
Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Servicios Financieros
Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Piezas Cat®
Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana
CAT D6K2 XL - Mascus USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.