favoritos
País
Estados Unidos
Afganistán, Estado islámico de
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguilla
Antártida
Antigua y Barbuda
Antillas Holandesas
Arabia Saudí
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbeiyán
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Bélgica
Belize
Benin
Bermudas
Bielorrusia
Bolivia
Bosnia-Herzegovina
Botswana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Cabo Verde
Camboya, Reino de
Camerún
Canadá
Chad
Chile
China
Chipre
Ciudad del Vaticano
Colombia
Comoras
Congo
Congo, República Democrática del
Corea del Norte
Corea del Sur
Costa de Marfil
Costa Rica
Croacia
Cuba
Curaçao
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovenia
España
Estonia
Etiopía
Federación Rusa
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Georgia del Sur/Sandwich del S.
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Groenlandia
Guadalupe (Francia)
Guam (EE.UU.)
Guatemala
Guayana
Guayana Francesa
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau
Haití
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Irak
Irán
Irlanda
Isla Bouvet
Isla Christmas
Isla Norfolk
Islandia
Islas Británicas del Índico
Islas Caimán
Islas Cocos (Keeling)
Islas Cook
Islas Feroe
Islas Heard y Mc Donald
Islas Malvinas
Islas Marianas Septentrionales
Islas Marshall
Islas Pitcairn
Islas Solomon
Islas Svalbard y Jan Mayen
Islas Turks y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Islas Vírgenes (Reino Unido)
Islas Wallis y Futuna
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kazakistán
Kenia
Kiribati
Kuwait
Laos
Lesotho
Letonia
Líbano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macao
Macedonia
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos
Martinica (Francia)
Mauricio
Mauritania
Mayotte
México
Micronesia
Moldavia
Mónaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar (Birmania)
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Caledonia (Francia)
Nueva Zelanda
Omán
Países Bajos
Pakistán
Palau
Palestinian Authority
Panamá
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polinesia (Francia)
Polonia
Portugal
Qatar
Reino Unido
República Centroafricana
República Checa
República Dominicana
República Eslovaca
República Kirguiza
Reunión (Francia)
Ruanda
Rumanía
Sáhara Occidental
Saint Barthélemy
Saint Kitts y Nevis
Saint Martin
Samoa
Samoa Americana
San Marino
San Pedro y Miguelón
San Vicente y Granadinas
Santa Helena
Santa Lucía
Sao Tome y Principe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Siria
Somalia
South Sudan
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Suecia
Suiza
Surinam
Swazilandia
Tailandia
Taiwán
Tanzania
Tayikistán
Timor Oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad y Tobago
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Tuvalu
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Yemen
Zambia
Zimbabue
Idioma
Español
English
Deutsch
Norsk
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Moneda
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
MAQUINARIA USADA
Equipos de Construccion y Mineria
Sistemas de Potencia
Accesorios
Agricultura
Transporte
Localizador de distribuidores
Blog
Alquileres
favoritos
Explorar productos
Comprar en línea
Buscar productos usados
Alquilar productos
Administrar mis equipos
Ver soluciones de financiación
Inicio
Construcción
Bulldozers
Buldozer sobre oruga
CAT
Búsqueda rápida
Mensaje al vendedor
CAT D6H
1995
4873 Hours
ZIEGLER CAT
Marca
CAT D6H
Categoría
Buldozer sobre oruga
Número de serie
3YG06127
Numéro D'unidad
EQ0118000
El correo electrónico no es válido.
Tengo maquinaria para vender
Interesado en la información sobre la garantía
Interesado en la financiación
Interesados en los Acuerdo de valor del cliente
Sí, me gustaría recibir por correo electrónico futuras comunicaciones de marketing (p. ej. información sobre nuevos productos y promociones) de Caterpillar (Caterpillar Inc. y sus filiales y subsidiarias). Podrá retirar su consentimiento en cualquier momento. Independientemente de si decide recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio o transacciones, incluidos aquellos que tengan relación con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros. Consulte nuestra Declaración de privacidad de datos global para obtener más información acerca de las prácticas de privacidad de datos de Caterpillar y los derechos que puede tener usted.
No, no deseo recibir por correo electrónico futuras comunicaciones de marketing de Caterpillar Inc.
*
La información recibida se utilizará para procesar su solicitud y será procesada según nuestro Aviso de Privacidad
Aviso de privacidad
Mensaje al vendedor
Volver al resultado de la búsqueda
CAT D6H
Inicio
Construcción
Bulldozers
Buldozer sobre oruga
CAT
CAT D6H
Año
1995
Horas de uso
4,873 h
Imprimir
Añadir a favoritos
‹
›
×
Videos of CAT D6H
Compartir este anuncio:
Su mensaje se ha enviado.
Correo electrónico
x
Nombre
Mi correo electrónico:
*
El correo electrónico de mi amigo:
*
Mensaje:
Enviar
$
35,000
ZIEGLER CAT
Hugo, MN
+1 612 246 7500
Ver teléfono
Acerca del distribuidor
Visitar el sitio web
Protecciones disponibles
Acuerdo de valor del cliente
Ofertas especiales
Artículos de expertos
Información básica
Detalles
Información básica
Marca
CAT D6H
Ziegler CAT
Grupo de productos
Buldozer sobre oruga
Número de serie
3YG06127
Numéro D'unidad
EQ0118000
Numero de catálogo
10110589
Año de fabricación
1995
Horas de uso
4,873 h
País
Estados Unidos
Ubicación
HUGO, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA
35,000
USD
IVA
No incluye IVA deducible
Precio con IVA
-
Detalles
Accesorios
Tipo de hoja - S
Blade Type - S
Presión: baja sobre el suelo (LGP)
Pressure, Low Ground (LGP)
Dirección del diferencial
Diff Steer
Iluminación
Lighting
Barra de tiro
Drawbar
ROPS - Abrir
ROPS - Open
Inclinación de la hoja
Blade Tilt
Más información
CANOPY ROPS
EITHER AID
ENGINE COOLANT HEATER
DRAWBAR HITCH
DIFFERENTIAL STEER
STRAIGHT BLADE
NOTE: THE HR METER WAS REPLACED IN 2001 AROUND 9,000 HRS, AGAIN IN 2008 WITH 9,200 HRS AND POSSIBLY IN 2017 WITH AROUND 4,800 HRS. THE ACTUAL FRAME HRS ARE BETWEEN 23,000 - 27,000 HRS.
6S LGP BULLDOZER, BASIC
ANTIFREEZE, -40C(-40F)
BATTERY, HEAVY DUTY
CYLINDER, LIFT WITH LINES
D6H LGP DS II TRACTOR
DOMESTIC TRUCK
DRAWBAR, RIGID
FAN, REVERSIBLE
LIGHTS, 4
MOUNTING, CYLINDER
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
3
13
0
s.o.s. taken
Sí
TRANSMISSION WAS SAMPLED.
battery box
Regular
THE BATTERY BOX IS BENT.
belly pans
Regular
UNKNOWN LEAK COMING FROM THE BELLY PANS.
cab or canopy
Regular
decals
Regular
draw bar
Bueno
fenders
Regular
BOTH FENDERS ARE BENT UPWARD.
fuel tank
Bueno
grab irons
Regular
guards
Regular
QUICK DROP VALVE GUARD IS BENT MODERATE & L.H. LIFT CYLINDER LINE GUARD IS MISSING.
hard nose p&b
Regular
PLAY IN THE HARD NOSE PINS
hood
Bueno
main frame welds
Regular
paint
Regular
pre-cleaner bowl
Regular
radiator grill
Regular
sheet metal
Regular
elementos de seguridad
3
0
1
rops
Sí
THE ROPS ARE CLEAN.
Sí
CERTIFICATION IS IN PLACE.
safety decals in place / legible
No
back up alarm
Bueno
horn
Bueno
parking brake - safety items
Bueno
seat belt / date
Deficiente
indicadores, estación del operador, consola
1
6
0
consola de tablero
Regular
panel ems / advertencias
Regular
medidores
Bueno
WATER TEMP LIGHT IS ON BUT THE TEMP GAUGE IS NORMAL.
meter replaced / working
Regular
THE METER HAS BEEN CHANGED TWO OR THREE TIMES. SEE NOTE SECTION, CURRENT METER READING 4,873 HOURS
asiento amortiguado / apoyabrazos
Regular
THE SEAT CUSHIONS AND ARMRESTS ARE CRACKED AND WEATHERED.
seat suspension type / condition
Regular
THE SUSPENSION IS RUSTED AND TIGHT.
interruptores
Regular
motor
3
3
1
fuga
Sí
HIGH
componentes en radiador
Sí
¿el nivel de fluidos está bien?
Sí
has engine been rebuilt?
No
golpeteo
No
fugas de aceite
No
agua en el aceite
No
air cleaners
Regular
anti-freeze color / level
Bueno
NORMAL COLOR & LEVEL.
engine supports
Bueno
exhaust / muffler / stack
Bueno
fuel injection system
Regular
governor / control
Deficiente
THE GOVERNOR DECELERATOR LINKAGE IS WORN.
turbocharger / blower
Regular
sistema de enfriamiento
0
8
0
No
Sí
sand blast grid
No
belts / pulleys - cooling system
Regular
coolers
Regular
fan
Regular
fan drive / type
Regular
hoses
Regular
radiator
Regular
shroud / guards
Regular
water pump
Regular
sistema eléctrico, arranque y recarga
4
1
0
Sí
alternator
Bueno
batteries / cables
Bueno
starter
Bueno
wiring
Regular
MASTER SWITCH IS RUSTED.
work lights
Bueno
transmisión
2
6
5
fugas - transmisión
Sí
Sí
transmisión - ruido
No
notas - transmisión
THE SHIFT LINKAGE IS BROKEN SO IT ONLY OPERATES IN FIRST GEAR.
case
Bueno
controls - transmission
Regular
cooler
Regular
lines / fittings - transmission
Regular
operating condition - transmission
Deficiente
pump - transmission
Regular
seals
Deficiente
LEVEL 3 LEAK AT TOP REAR OF THE TRANSMISSION.
temp / pressure gauges
Bueno
torque converter (stall speed)
Regular
transmission - forward shifts
Deficiente
SHIFT LINKAGE IS BROKEN.
transmission - reverse shifts
Deficiente
SHIFT LINKAGE IS BROKEN.
transmission oil filter condition / service hours
Deficiente
THE TRANSMISSION FILTER LIGHT IS ON.
valves
Regular
dirección
0
6
0
notas - dirección
THE MACHINE IS STEERING FAIR TO NORMAL WITH EXCESSIVE PLAY IN THE TILLER.
differential steer
Regular
differential steering controls
Regular
pump / motor
Regular
steering linkage
Regular
THE TILLER HAS EXCESSIVE LINKAGE PLAY.
steering operating condition
Regular
steering valve
Regular
freno
2
0
0
¿sostener qué engranaje?
DRIVES THROUGH FIRST. CANT SHIFT TO SECOND TO CHECK THAT STALL.
parking brake operation
Bueno
service brake operation
Bueno
sistemas hidráulicos
0
7
1
fugas - sistemas hidráulicos
Sí
notas - sistemas hidráulicos
THE HYDRAULICS ARE FUNCTIONING BUT HAVE LEAKAGE.
control linkage - hydraulics
Regular
THE IMPLEMENT LINKAGE HAS EXCESSIVE PLAY. CAN STILL BE USED.
hose lines
Deficiente
UNKNOWN LEAK FROM BELLY PANS.
hydraulic valves
Regular
lift cylinders
Regular
LIFT CYLINDER LEAKS LEVEL 2.
mounts / yokes
Regular
overall operating condition
Regular
pumps
Regular
tilt cylinder
Regular
LEAKING TO LEVEL 1.
hoja
0
6
2
notas - hoja
FOR DAILY USE THE TRUNNIONS AND PINS WOULD NEED REPAIRS. THE DOZER BLADE HAS SHIMS REMAINING FOR ADJUST ON ALL THE BLADE CONNECTIONS.
back of blade
Regular
cutting edge & bits
Regular
HAVE BEEN TURNED.
face / moldboard
Regular
THE FACE IS PLATED AT SOME POINT.
pins
Deficiente
push arm
Regular
HAVE PLATING ADDED.
spill rack
Regular
tilt arms
Regular
trunnions
Deficiente
tren de rodaje
0
2
0
Condición
Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
¿Pasadores y bujes girados?
Sí
Cannon / Track Adjuster
LEVEL 2 LEAKS.
Barra de compensador
THE CENTER PIN IS WORN AND THE OUTER JOINTS HAVE AROUND 1/8 INCH PLAY.
Idlers / Type
HD
Link / Brand / Part Number
8E7406 SALT LINKS.
Track Shoes Width / Type
EXTERME SERVICE 36 INCH SHOES.
Guiding Guard - Left
Regular
Guiding Guard - Right
Regular
Track Frame - Left
FairCRACK INNER SIDE UNDER THE PIVOT SHAFT.
Track Frame - Right
FairCRACK INNER SIDE UNDER THE PIVOT SHAFT.
Carrier Rollers Front
182.5MM
182.5MM
15
15
Idlers Front
29MM
34MM
40
64
Idlers Rear
31MM
31.25MM
52
50
Links
121.75MM
121.75MM
80
80
Pins & Bushings (External)
.4"
.4"
50
50
Segments
65
65
Track Roller 1
185.5MM
185.5MM
64
64
Track Roller 8
AVE ACROSS ALL 192.5MM
192.5MM
46
46
Track Shoe Grouser Height
2.53"
2.53"
52
52
mandos final
2
1
1
Sí
THE L.H. MAGNET HAS METAL. R.H. LOOKS NORMAL.
notas - mandos final
THE L.H. DRIVE OILS IS EMPTY WITH MAGNET SHOWING METAL.
housings, left
Bueno
housings, right
Bueno
planetaries / differential, left
Deficiente
LEAKING
planetaries / differential, right
Regular
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Especificaciones Del Motor
Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Servicios de seguridad
Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Sistemas De Potencia
La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
Nuevo equipamiento
Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Servicios Financieros
Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Piezas Cat®
Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana
CAT D6H - Mascus USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.