Búsqueda rápida

CAT D5

CAT D5

Año
2020
Horas de uso
4,206 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

ZIEGLER CAT
Hugo, MN
+1 612 246 7500
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT D5
Ziegler CAT
Grupo de productosBuldozer sobre oruga
Número de serieZ6A00344
Numéro D'unidadEQ0117844
Numero de catálogo10110590
Año de fabricación2020
Horas de uso4,206 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónHUGO, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA286,400 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Barra de tiroDrawbar
MotorEngine
Más informaciónCAB ROPS
HEATER
A/C
LIGHTS
RADIO (USB & BT)
AIR SUSPENSION
HEATED & COOLED DELUXE LEATHER SEAT
PRODUCT LINK ELITE
REARVIEW CAMERA
TIER 4 FINAL EMISSIONS
ENGINE COOLANT HEATER
DRAWBAR HITCH
ARO READY WITH ASSIST
CAT GRADE WITH SLOPE ASSIST
STABLE BLADE
FULLY AUTOMATIC 3 SPEED POWERSHIFT TRANSMISSION
4 VALVE HYDRAULIC (HAS RIPPER LINES & LINKAGE)
PAT BLADE.

NOTE: THE MACHINE HAS CAT PREMIER ESC WARRANTY TO 9/28/25 OR 5,000 HRS.

AIR CLEANER, STANDARD
AIR CONDITIONING, QUICK DISC
AIR FILTER, CAB
ARO W/ASSIST
BLADE, LGP, VPAT
BULLDOZER PACKAGE, LGP, VPAT
CAB, PREMIUM
CLEAN EMISSIONS MODULE
COLD WEATHER, 110V, PACKAGE
CONFIGURATION 17A VPAT
COOLANT LGP -50
D5
D5 LGP VPAT TRACTOR
DOZER CTL, ARO/GRADE, LGP VPAT
FAN, STANDARD
FINAL DRIVE, LGP, 85"
FLOOR, CAB, PREMIUM
FUEL SYSTEM, FAST FILL
FUEL TANK, FAST FILL
GRAB HANDLES, LGP, VPAT
GUARD GUIDING, CENTER, HDXL
GUARD, BOTTOM, VPAT
HYDRAULIC OIL, STANDARD
JOYSTICK, ARO/GRADE, VPAT
LIGHTS, 12, LED, PREMIUM, VPAT
PREMIUM CORP RADIO (12V)
PROD LINK, PLE643/PLE743 RADIO
PROTECTION, CYLINDER ROD
RADIATOR, STANDARD HRC
REAR CAMERA
REGIONAL PACKAGE, USA
Remaining Factory Warranty Total machine coverage thru September 29, 2026 or 5000 hours
RIPPER CONTROL PACKAGE
SEAT, HEATED & VENTILATED
STANDARD DUTY PACKAGE
TRACK, 34", ES, LGP, HDXL
UC, LGP, HDXL
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
1600
  • THE ENGINE OIL WAS SAMPLED.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoLOOKS GOOD.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
500
  • THE ROPS ARE CLEAN.
  • CERTIFICATION IS IN PLACE.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
1600
  • BuenoCOOLING.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoACCURATE
  • Bueno
  • BuenoBT & USB
  • Bueno
  • BuenoAIR SUSPENSION, HEATED & COOLED. PREMIUM SEAT.
  • Bueno
  • Bueno
motor
900
  • MINOR OVERALL.
  • No
  • TIER 4 FINAL.
  • No
  • No
  • No
  • No
  • RUNNING SMOOTH.
  • NORMAL
  • NORMAL
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
emissions
200
  • No
  • THE EMISSIONS SYSTEM IS FUNCTIONING NORMAL.
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
800
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoHYD
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoPUMP WAS REPLACED AT 3572 HOURS.
sistema eléctrico, arranque y recarga
600
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoELITE
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
transmisión
1300
  • No
  • No
  • THE TRANSMISSION IS SHIFTING AND PERFORMING NORMAL.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoSTALLING NORMAL.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
dirección
600
  • THE MACHINE IS STEERING NORMAL WITH GOOD CONTROL.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
freno
200
  • HOLDS IN SECOND GEAR STALL.
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
1000
  • No
  • THE HYDRAULICS ARE PERFORMING NORMAL.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
hoja
630
  • THE BLADE IS FUNCTIONAL OVERALL WITH MINOR ADJUSTMENTS NEEDED.
  • Bueno
  • Regular1/16 - 3/32 INCH MOVEMENT.
  • RegularWORN BOTH SIDES
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularMINOR ADJUSTING NEEDED.
desgarrador / garfio / cabrestante
100
  • BuenoHAS RIPPER LINES & LINKAGE.
tren de rodaje
200
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
¿Pasadores y bujes girados?YesTHE PINS & BUSHINGS WERE TURNED AT 2754 HOURS.
Cannon / Track AdjusterDRY
Barra de compensadorFUNCTIONAL WITH MINOR PLAY
Eje de pivoteDRY
Track Shoes Width / Type34 INCH EXTREME SERVICE SHOES.
Guiding Guard - LeftFairGUARDING IS BENT
Guiding Guard - RightFairGUARDING IS BENT
Track Frame - LeftBueno
Track Frame - RightBueno
Carrier Rollers Front170.25MM170MM3131
Idlers Front32.5MM31.5MM6860
Idlers Rear30MM30.5MM4852
Links109.75MM109.75MM8888
Pins & Bushings (External).36".36"5454
Segments6060
Track Roller 8AVE 185MM185MM5050
Track Shoe Grouser Height2.46"2.46"4141
mandos final
400
  • BOTH CLEAN.
  • BOTH OILS WERE CHANGED & SAMPLED AT 4136 HOURS WITH BOTH SAMPLES RETURNING NORMAL.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • THE LEVEL 3PM WAS PERFORMED AT 4138 HOURS.
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana