Búsqueda rápida

CAT D4VPEW

CAT D4VPEW

Año
2022
Horas de uso
2,622 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

RING POWER CORP.
525 County Road 640 East, FL
+1 813 671 3700
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT D4VPEW
RING POWER SYSTEMS
Grupo de productosBuldozer sobre oruga
Número de serieRLT00416
Numéro D'unidadRLT00416
Numero de catálogo10072531
Año de fabricación2022
Horas de uso2,622 h
PaísEstados Unidos
Ubicación525 County Road 640 East, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA295,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Cámara retrovisoraRear View Camera
MotorEngine
Más informaciónAIR CLEANER, STANDARD
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
ARO W/ASSIST
BEACON, LED FLASHING
BLADE, 145" ARO, LGP
CAB PACKAGE, STANDARD
COLD WEATHER, 120V, PACKAGE
CONFIGURATION 16A VPAT, HRC
COUNTERWEIGHT, REAR
FAN, DEMAND
FUEL ANTIFREEZE, -25C (-13F)
GUARD, TRACK GUIDING CENTER HA
HYDRAULIC OIL, STANDARD
LANE 3 ORDER
LIGHTS, 6
OIL CHANGE, HIGH SPEED
Online Owner's Manual
PITCH, BLADE, MANUAL
POWERTRAIN, LGP
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE743
PROTECTION PACKAGE, FRONT
PROTECTION, CYLINDER ROD
REGIONAL PACKAGE, USA
RIPPER READY PACKAGE
ROLL ON-ROLL OFF
SEA CODE ACTIVATED
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHOVEL, FASTENER
STANDARD RADIO (12V)
STARTER, STANDARD
TANK FUEL, STANDARD
TRACK 30"ES LGP ABR EXT LIFE
UC LGP, ABRASION EXTENDED LIFE
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana