Búsqueda rápida

CAT D3LGP3D

CAT D3LGP3D

Año
2023
Horas de uso
1,236 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

RING POWER CORP.
6724 33rd Street East, FL
+1 813 313 9703
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT D3LGP3D
RING POWER SYSTEMS
Grupo de productosBuldozer sobre oruga
Número de serieXKY04569
Numéro D'unidadXKY04569
Numero de catálogo10111804
Año de fabricación2023
Horas de uso1,236 h
PaísEstados Unidos
Ubicación6724 33rd Street East, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA205,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Más informaciónAIR CLEANER W/O PRECLEANER
BLADE, 126.7", ACCUGRADE
CAB, ROPS, HEATER & A/C
CONTROL, PITCH
COOLER, STANDARD
DRAWBAR, STANDARD
ENGINE, CAT C3.6
FAN, STANDARD
GRADE 3D W/ASSIST
GRILL, RADIATOR
GUARD GP, REAR OMISSION
GUARD, BELLY, HD
HYDRAULICS, 3 VALVE, PUMP STD
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
LIGHTS, 6
NO FRONT COUNTERWEIGHT
Online Owner's Manual
PACKING, LAST MILE PROGRAM
PROD LINK, PLE643/PLE743 RADIO
SEAT, CLOTH
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
SOUND SUPPRESSION, OMISSION
STANDARD RADIO (12V)
STARTING AID, ETHER
TENSIONER, EROPS, AC
TRACK, 26", MS, ABR, LGP
UNDERCARRIAGE, ABRASION
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana