Búsqueda rápida

Pioneer PUMP, INC 4 PP44S10

Pioneer PUMP, INC 4 PP44S10

Año
2022
Horas de uso
781 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

WHEELER MACHINERY CO.
Logan, UT
Información básica
MarcaPioneer PUMP, INC 4 PP44S10
Wheeler Machinery Co.
Grupo de productosBombas de agua
Número de serie22B191800011Z
Numéro D'unidadPM1899
Numero de catálogo10031040
Año de fabricación2022
Horas de uso781 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónLogan, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA41,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Más información1,600 GPM
10 INCH FULL DIAMTER CA6NM
150 FEET
38.5 HOURS
39 HP ... 1800 RPM
4" DIESEL PUMP
AUTO START/STOP PANEL
DEUTZ D2.9 39HP
FUEL CAP: 75 GALLONS
PP44S10L71-D2.9L4
PREMIUM TRAILER MOUNTED
PRICED 04/29/24 KR
STAINLESS STEEL IMPELLER
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.