MISCELLANEOUS MFGRS CON 36X40H

Construcción y Equipamiento Minero MISCELLANEOUS MFGRS CON 36X40H

Precio
26,900 USD
Año
2016
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
Marca MISCELLANEOUS MFGRS CON 36X40H
Grupo de productosbandas transportadoras
Número de serieNC000224
Numéro D'unidadNC000224
Numero de catálogoCU2341384
Año de fabricación2016
PaísEstados Unidos
UbicaciónSalt Lake City, UT
Precio
Precio sin IVAUS$ 26,900
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más información36X40 HYDRAULIC CONVEYOR
TROUGHING IDLERS
3-PLY 1/4" TOP BELTING
300 FPM
HXT-425B HYDRAULIC REDUCER
B30 VANE MOTOR
2 7/16" REDUCER BUSHING
OUTPUT HP (10.9) CLASS 2
RUNNING TORQUE = 10,584 LB-IN
STARTING TORQUE = 28,164 LB-IN
RUNNING PRESSURE = 887 PSI
FLOW RATE = 26 GPM
16" DIA X 38" WIDE CROWN FACE
STANDARD DUTY DRUM
1/2" THICK VULCANIZED HERRING
BONE GROOVED LAGGING
3 7/16" DIA X 77" LONG STEEL
(2) 3 7/16" BUSHINGS
3 7/16" THRU BUSHINGS, TURNED TO
SHAFT
2 7/16" FOR DRIVE,MOUNTED OFFSET
2 15/16" FOR BEARINGS,TURNED TO
ON CENTERS
2-TWO BOLT PB BEARINGS MOUNTED
THE BELT TO TAIL PULLEY WITH
HARDLINES RUNNING THE LENGTH OF
CONVEYOR LEGS
(2) 12" WHIP HOSES
BACK SOLID 4'
FRONT ADJUSTABLE FROM 6'TO 10'
PRICED 4-12-16 KRL
HOPPER
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
WHEELER MACHINERY CO.Ver inventarioPágina WebContacto seleccionado
Michael Harding
Teléfono:+1 801 978 1673
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono