Búsqueda rápida

Weiler P385B

Weiler P385B

Año
2017
Horas de uso
5,010 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
Ver teléfono
Información básica
MarcaWeiler P385B
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grupo de productosAsfaltadoras
Número de serieP385B-2385
Numéro D'unidad527253
Numero de catálogo10141027
Año de fabricación2017
Horas de uso5,010 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónAurora, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA60,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Reglón: compuerta final - CalefacciónScreed, End Gate - Heated
Extensiones del reglón: control de inclinación - ManualScreed Extensions - Slope Control - Manual
Nivel de emisionesEmissions Level
Estado normativoRegulatory Status
Extensiones del reglón: control de alturaScreed Extensions - Height Control
Combustible diésel de contenido ultrabajo de azufreUltra Low Sulfur Diesel Fuel
BalizaBeacon
Marcado reglamentarioRegulatory Marking
Extintor de incendiosFire Extinguisher
GeneradorGenerator
Rodillo de empuje - OscilantePush Roller - Oscillating
Sistema de calentamiento del reglón - EléctricoScreed Heating System - Electrical
Reglón: extensiones - Sistema hidráulicoScreed, Extensions - Hydraulic
Reglón: varaScreed, Wand
Controles de grosor: manualesThickness Controls, Manual
Tanque de lavado - Carrete de manguera y vara incluidosWashdown Tank - Hose Reel and Wand Included
Sensores de alimentación - SónicoFeeder Sensors - Sonic
Tipo de reglón: hidráulico - Extensiones frontalesScreed Type, Hydraulic - Front Extensions
Más información(1) HOSE REEL (WASH DOWN)
140 MM TRACK GRP W/ 14" POLYPADS
2017 CATERPILLAR P385B PAVER
3 SPD HYDROSTATIC DRIVE
5010/07/30/24
ADDITIONAL OPERATORS SEAT GROUP
ADJUSTABLE EXTENDER HEIGHT AND
ADJUSTABLE OSCILLATING ROLLERS
AS IS / AS RECEIVED
AUGER, 150 RPM, 12"
AUTO TRACK TENSIONERS
CE PLATE, GRAB IRONS, SMV SIGN
CONTROL PANEL GROUP
DUAL OPERATORS STATIONS W/ (1)
ENGINE C3.4,100 HP, TIER 4
FIRE EXTINGUISHER, SAFETY BEACON
GENERATOR, 12KW, 12V ELEC SYSTEM
HEATED END GATES GROUP
HOPPER CAPACITY, 9 TONS
HYDRAULICALLY ADJUSTABLE PUSH
LED STROBE LIGHT GROUP
LIGHTING GROUP (5) HALOGEN LTS)
LOCKABLE VANDAL COVERS/DOORS
LOWER ADDITIONAL SCREED MOUNTED
MANUAL ADJUSTABLE SLOPE
PAVER PAUSE FUNCTION, GRADE AND
ROLLERS GROUP
SCREED W.ELECTRICAL HEAT, MANUAL
SEAT; STEERING WHEEL CONTROL GRP
SLOPE PREP GROUP
SPEED: 4MPH PER 49 YRD/MIN
SPRAY DOWN W/ SEPARATE TANK AND
STANDARD 4" LCD DISPLAY
TRAVEL ALARM, TOGGLE SWITCHES
WALKWAY EXTENSIONS GROUP
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
800
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
300
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
800
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
900
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
800
  • No
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
600
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
pavimentadora / reglón / banda transportadora
2410
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tren de rodaje
600
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Notas - TREN DE RODAJE14” track pads
IdlersBueno
RollersBueno
Rubber Track / Belt - LeftBueno
Rubber Track / Belt - RightBueno
Bastidor de cadena - IzquierdaBueno
Bastidor de cadena - DerechaBueno
mandos final
  • No leaks
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • 11 July 2024 - 4,652 hours.
  • Ran all functions I could not, find any binding, or leaks.
condición general
300
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana