Volvo PF4410 - Minicargadoras - Construcción - CATERPILLAR WORLDWIDE
Búsqueda rápida

Volvo PF4410

Volvo PF4410

Año
2011
Horas de uso
4,650 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

CARTER MACHINERY COMPANY, INC.
Richmond, VA
+1 804 823 1272
Ver teléfono
Información básica
MarcaVolvo PF4410
Carter Machinery Company
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieVCEP4410COS375047
Numéro D'unidad5004830T
Numero de catálogo10171646
Año de fabricación2011
Horas de uso4,650 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónRichmond, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA47,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Tipo de reglón: hidráulicoScreed Type, Hydraulic
Más informaciónVOLVO PF4410
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
090
  • faded paint/scratches a large amount of asphalt built up all over machine.
  • Regular
  • RegularNew muffler stack
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regularfaded scratches
  • Regular
  • Regularshroud had some scratches
  • RegularMissing left extension platform/step bent right platform/step
elementos de seguridad
020
  • Regular
  • Regular
indicadores, estación del operador, consola
030
  • No
  • No
  • No
  • Regular
  • Regular
  • Regularsom switches on screed and paver controls are broken
motor
030
  • No
  • No
  • seems oil is seeping from the block of the engine and few other spots had to put 1.5 gallons of engine oil in machine
  • No
  • na
  • Regular
  • Regular
  • Regular
sistema de enfriamiento
040
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
sistema eléctrico, arranque y recarga
023
  • RegularAlternator is charging batteries
  • DeficienteMachine has lights but could not find switch to activate lights
  • Deficientena
  • Regular
  • DeficienteMultiple wires not fastened or cut all over machine.
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Recommend both tracks being replaced due to torn, and wearing away
  • Recommend PM4 due to oil levels on machine were not touch dipstick
  • removal of excess wires not in use, double check conveyor specs and adjust conveyors
  • Need operation manual for machine. Right seat held in by modifications by previous owner seat is also torn.
  • Several modifications have been preformed on this machine.
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana