Volvo LEEBOY 8515B - Asfaltadoras - Construcción - CATERPILLAR WORLDWIDE
Búsqueda rápida

Volvo LEEBOY 8515B

Volvo LEEBOY 8515B

Año
2012
Horas de uso
2,543 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

MILTON CAT
Milford, MA
+1 7747376569
Ver teléfono
Información básica
MarcaVolvo LEEBOY 8515B
Milton CAT
Grupo de productosAsfaltadoras
Número de serie81476
Numéro D'unidadEQ299314
Numero de catálogo10166765
Año de fabricación2012
Horas de uso2,543 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónMilford, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA30,174 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Iluminación: pavimentación nocturnaLighting, Night Paving
Extensiones del reglón: control de altura - ManualScreed Extensions - Height Control - Manual
Extensiones del reglón: control de inclinación - ManualScreed Extensions - Slope Control - Manual
Cumple con la norma Tier 1Tier 1 Compliant
Sistema de calentamiento del reglón - CombustibleScreed Heating System - Fuel
BalizaBeacon
Control de comba - PotenciaCrown Control - Power
Rodillo de empuje - OscilantePush Roller - Oscillating
Reglón: extensiones - Sistema hidráulicoScreed, Extensions - Hydraulic
Controles de grosor: manualesThickness Controls, Manual
Tipo de reglón: hidráulico - Extensiones frontalesScreed Type, Hydraulic - Front Extensions
Reglón: compuerta final - Sin calefacciónScreed, End Gate - Non-heated
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana