LeeBoy 8530 - Asfaltadoras - Construcción - CATERPILLAR WORLDWIDE
Búsqueda rápida

LeeBoy 8530

LeeBoy 8530

Año
2021
Horas de uso
1,845 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

MILTON CAT
Londonderry, NH
+1 7747376569
Ver teléfono
Información básica
MarcaLeeBoy 8530
Milton CAT
Grupo de productosAsfaltadoras
Número de serie308993
Numéro D'unidadEQ299178
Numero de catálogo10164572
Año de fabricación2021
Horas de uso1,845 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónLondonderry, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA145,045 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Iluminación: pavimentación nocturnaLighting, Night Paving
Reglón: control de inclinaciónScreed, Slope Control
Nivel de emisionesEmissions Level
Estado normativoRegulatory Status
Reglón: extensionesScreed, Extensions
Cumple con la norma Tier 2Tier 2 Compliant
Cumple con la norma Tier 1Tier 1 Compliant
Tipo de reglón: fijoScreed Type, Fixed
Reglón: compuerta finalScreed, End Gate
Patín de contacto - IncluidoContact Ski - Included
Combustible diésel de contenido ultrabajo de azufreUltra Low Sulfur Diesel Fuel
BalizaBeacon
Marcado reglamentarioRegulatory Marking
Protectores contra vandalismoVandal Guards
GeneradorGenerator
Rodillo de empuje - OscilantePush Roller - Oscillating
Extensiones del reglón: control de altura - PotenciaScreed Extensions - Height Control - Power
Sistema de calentamiento del reglón - EléctricoScreed Heating System - Electrical
Controles de grosor: manualesThickness Controls, Manual
Tanque de lavado - Carrete de manguera y vara incluidosWashdown Tank - Hose Reel and Wand Included
Control de comba - ManualCrown Control - Manual
Sensores de alimentación - SónicoFeeder Sensors - Sonic
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana