LeeBoy 3000C

LeeBoy 3000C

Precio
150,000 USD
Año
2018
Horas de uso
300 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaLeeBoy 3000C
Grupo de productosAsfaltadoras
Número de serie179689
Numéro D'unidadS179689
Numero de catálogoCU4310138
Año de fabricación2018
Horas de uso300 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónAsheville, NC
Precio
Precio sin IVAUS$ 150,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más información3000C SUPERBOM • BACK UP ALARM • BACK UP LIGHTS • BRAKES • CONVEX WEST COAST STYLE MIRRORS • CONVEYOR CLEATED BELT • DELUXE SEAT W SAFETY BELT • DP250 GRAPHIC DISPLAY • ENGINE PRE CLEANER • FAIL SAFE BRAKE • FRONT WIPER AND WASHER • FUEL WATER SEPARATOR • HEADLIGHTS • HEAT OF AC:AC/HEAT • HORN • HYDRAULIC TEMP/HOUR METER • LOCKABLE CAB • LOW OIL TEMP & HIGH ENGINE TEMP • MOLDBOARD:TAPERED • NIGHT OPERATING LIGHTS • REAR WINDOW GUARD • REAR WINDOW WIPER/WASHER • ROTATING YELLOW BEACON • TACHOMETER • TIER 4F • TRUCK SIGNAL LIGHT • TURN SIGNALS • TWO SPEED HYDROSTATIC TRANSMISSION • VANDALISM PROTECTION • VOLT METER/ENGINE TEMP/FUEL/OIL

3000C SUPERBOM
BACK UP ALARM
BACK UP LIGHTS
BRAKES
CONVEX WEST COAST STYLE MIRRORS
CONVEYOR CLEATED BELT
DELUXE SEAT W SAFETY BELT
DP250 GRAPHIC DISPLAY
ENGINE PRE CLEANER
FAIL SAFE BRAKE
FRONT WIPER AND WASHER
FUEL WATER SEPERATOR
HEADLIGHTS
HEAT OF AC:AC/HEAT
HORN
HYDRAULIC TEMP/HOUR METER
LOCKABLE CAB
LOW OIL TEMP & HIGH ENGINE TEMP
MOLDBOARD:TAPERED
REAR WINDOW WIPER/WASHER
ROTATING YELLOW BEACON
TACHOMETER
TIER 4F
TRUCK SIGNAL LIGHT
TURN SIGNALS
TWO SPEED HYDROSTATIC TRANSMISSI
VANDALISM PROTECTION
VOLT METER/ENGINE TEMP/FUEL/OIL
REAR WINDOW GUARD
NIGHT OPERATING LIGHTS
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
CAROLINA CATVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Jonathan Law
Teléfono:+1 336 323 5375
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono