Hay 18304 máquinas en venta
Búsqueda rápida
Reciba una alerta por correo electrónico cuando se añadan nuevos equipos que coincidan con su búsqueda. - Tu correo electrónico -Notificación por email
Filtro Actual
Grupo de productos
Asfaltadoras
x
150 resultados de búsqueda para "Filtro Actual"
Mostrando: 1 - 24 Ordenado por: 
CAT CC2.7-MB, 59,0002022
Charlotte, NC
91 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Ofertas especialescombustible diésel de contenido ultrabajo de azufre

See Details
CAT AP555, 400,0002021
Montgomery, AL
1,287 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clienteiluminaciónenlace al productocontroles, grado sin contacto (sónico)rodillo de empujereglón, sistema de calefacción eléctrica

See Details
CAT AP655F, 409,9002019
Sterling, VA
2,507 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionesenlace al producto

See Details
CAT AP 1000 F, 93,9502016
Salem, VA
7,088 h Certificado por el distribuidor Condicionesiluminaciónenlace al productocombustible diésel de contenido ultrabajo de azufrereglón, sistema de calefacción eléctricareglón, extensible

See Details
CAT AP555, 564,0002024
Ogden, UT
17 h

See Details
CAT AP1055F, 550,0002021
Aurora, CO
1,053 h Condiciones

See Details
Weiler P385B, 72,5002018
Kansas City, MO
3,577 h Condicionesiluminación: pavimentación nocturnatipo de reglón: hidráulico - extensiones traserasbalizageneradorrodillo de empuje - oscilante

See Details
CAT AP655, 612,7552023
Cedar City, UT
3 h

See Details
Weiler P265, 125,0002021
Richmond, VA
1,154 h Condicionestanque de lavadoprotectores contra vandalismogeneradorrodillo de empuje - oscilantesistema de calentamiento del reglón - eléctrico

See Details
CAT CS563C, 37,5001995
Yakima, WA
10,650 h Condicionesiluminaciónrops - abrir

See Details
Weiler WILR P65, 90,0002020
Meridian, ID
320 h

See Details
CAT AP655F, 299,5002019
Call Foley, KS
3,081 h Condicionestanque de lavadosinfines: ajustables verticalmentesistema de ventilacióntipo de reglón: hidráulico - extensiones traserassistema de calentamiento del reglón - eléctrico

See Details
CAT AP1055B, 27,5002004
Monroe, NJ
8,960 h Condicionesmando con asistencia eléctricareglón: control de pendientereglón: control de inclinaciónsistema de ventilaciónsensores de alimentación - sensores de paleta

See Details
Weiler P265, 155,0002019
Russellville, AR
2,259 h

See Details
CAT RM500B, 393,0002017
Salina, KS
3,359 h Condicionesropsespejosconvertidor de par

See Details
LeeBoy L8000R, 18,0001999
Texarkana, AR
Condicionesmando con asistencia eléctricaextensiones del reglón: control de altura - manualrodillo de empuje - enganche de camiónextensiones del reglón: control de inclinación - manualreglón: control de pendiente

See Details
MISCELLANEOUS MFGRS W120CFI, 249,0002017
Kansas City, MO
3,786 hetiqueta de epailuminaciónespejosbalizarotor de fresadora

See Details
CAT AP-1000B, 36,8501999
Minot, ND
11,640 h Condicionescontrol de comba - potencia

See Details
Ingersoll Rand PF5510, 48,9602005
Mesa, AZ
5,211 hreglón: control de pendientereglón: control de inclinacióntanque de lavadocontrol de comba - potencia

See Details
Blaw-Knox RW195, 21,000
Grand Rapids, MI
Condiciones

See Details
CAT AP500E, 70,0002014
Montgomery, AL
5,434 h Condiciones

See Details
Mostrar más resultados