Caterpillar AP-1055D

Caterpillar AP-1055D

Precio
24,500 USD
Año
2008
Horas de uso
5174 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar AP-1055D
Grupo de productosAsfaltadoras
Número de serieFAC00543
Numéro D'unidadUT50212
Numero de catálogoCU4558862
Año de fabricación2008
Horas de uso5174 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónPiscataway, NJ
Precio
Precio sin IVAUS$ 24,500
IVA-
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
IluminaciónLIGHTING
RIG SAVERRIG SAVER
RODILLO DE EMPUJEPUSH ROLLER
SINFINES, AJUSTABLES VERTICALMENTEAUGERS, VERTICALLY ADJUSTABLE
CONTROLES, NO EN CONTACTO CON EL ALIMENTADOR (SÓNICO)CONTROLS, NON CONTACTING FEEDER (SONIC)
REGLÓN, SISTEMA DE VENTILACIÓNSCREED, VENTILATION SYSTEM
REGLÓN, SISTEMA DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICASCREED, ELECTRICAL HEATING SYSTEM
REGLÓN, EXTENSIBLESCREED, EXTENDABLE
SISTEMA GENERADORGENERATOR SYSTEM
POWER HEIGHT CONTROLPOWER HEIGHT CONTROL
POWER CROWN CONTROLPOWER CROWN CONTROL
WANDWAND
POWER SLOPE CONTROLPOWER SLOPE CONTROL
Más informaciónVENTILATION SYSTEM
TRACK, MTS, TREADBAR
PUMP, DIESEL
BEAM, SONIC AVERAGING
GENERATOR
INLAND FREIGHT, HEAVY/WIDE
LINES, SPRAY DOWN
PEDALS, DECELERATOR
WIRING, ELECTRIC SCREED HEAT
CONTROL, FEEDER,SONIC
CONTROL, TSD
PANEL, POWER SUPPLY, AUX
UMBRELLA, CAT
PUSH ROLLER, OSCILLATING 10'
CONTROL, TSD SONIC TYPE
PACK, DOMESTIC TRUCK
AS-2301, SPECIAL ARRANGEMENT 1
INSTRUCTIONS, ENGLISH
HOSE, REEL WITH WAND
GUIDE, STEERING
KIT, AUGER AND MAINFRAME EXT
Features
Accesorios
IluminaciónLIGHTING
RIG SAVERRIG SAVER
RODILLO DE EMPUJEPUSH ROLLER
SINFINES, AJUSTABLES VERTICALMENTEAUGERS, VERTICALLY ADJUSTABLE
CONTROLES, NO EN CONTACTO CON EL ALIMENTADOR (SÓNICO)CONTROLS, NON CONTACTING FEEDER (SONIC)
REGLÓN, SISTEMA DE VENTILACIÓNSCREED, VENTILATION SYSTEM
REGLÓN, SISTEMA DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICASCREED, ELECTRICAL HEATING SYSTEM
REGLÓN, EXTENSIBLESCREED, EXTENDABLE
SISTEMA GENERADORGENERATOR SYSTEM
POWER HEIGHT CONTROLPOWER HEIGHT CONTROL
POWER CROWN CONTROLPOWER CROWN CONTROL
WANDWAND
POWER SLOPE CONTROLPOWER SLOPE CONTROL
Más informaciónVENTILATION SYSTEM
TRACK, MTS, TREADBAR
PUMP, DIESEL
BEAM, SONIC AVERAGING
GENERATOR
INLAND FREIGHT, HEAVY/WIDE
LINES, SPRAY DOWN
PEDALS, DECELERATOR
WIRING, ELECTRIC SCREED HEAT
CONTROL, FEEDER,SONIC
CONTROL, TSD
PANEL, POWER SUPPLY, AUX
UMBRELLA, CAT
PUSH ROLLER, OSCILLATING 10'
CONTROL, TSD SONIC TYPE
PACK, DOMESTIC TRUCK
AS-2301, SPECIAL ARRANGEMENT 1
INSTRUCTIONS, ENGLISH
HOSE, REEL WITH WAND
GUIDE, STEERING
KIT, AUGER AND MAINFRAME EXT
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • mandos final
  • tren de rodaje
  • pavimentadora / reglón / banda transportadora
apariencia general
  • DeficienteStack bent, rain cap missing. Battery box and fumes stack not attached
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteAuger frames bent, welded and plated. Right side front frame bent. Towarm frames bent.
  • RegularMultiple customer decals installed
  • Bueno
  • DeficienteRadiator cover bent.
  • DeficientePre-strike off plates badly bent
  • Bueno
elementos de seguridad
  • Steering guides missing pieces, towpoint indicators broken
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteLeft side and right side belts do not retract
indicadores, estación del operador, consola
  • Bueno
  • DeficienteActive service codes. Warning light on with parking brake engaged in neutral.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteScreed catwalks damaged
  • DeficienteLeft side seat armrest broken and lower cushion torn. Left side and right side seat suspension is broken
  • DeficienteReverse alarm comes on in neutral from left side console
motor
  • No
  • NoEngine oil level extremely overfull. Oil very thin. Possible fuel dilution.
  • Engine has fuel Knock /engine miss when cold at idle
  • Entire top half and left side of engine covered in oil. Class three leaks cannot pinpoint.
  • No
  • Bueno
  • DeficienteEngine miss at low idle when cold. Engine surges with generator running
  • Regular
  • Bueno
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • 2 sonic feed sensors installed at time of inspection. Left feed sensor is siliconed and zip tied together
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteRear led light strips not working. Front led light strip partially burnt out
  • DeficientePreheater light does not come on
  • Bueno
  • DeficienteScreed wire harness tracks damaged. Feeder sensor cables repaired. Wire harnesses repaired
mandos final
  • Bueno
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Neumáticos de mandoPoorDrive tires 100 percent worn
Ruedas guíaPoorLeft side idler gouged
Cadena de goma / Correa - IzquierdaFairLeft side track gouged
Cadena de goma / Correa - DerechaBueno
Bastidor de cadena - IzquierdaBueno
Bastidor de cadena - DerechaBueno
Sistema de tensión de cadenaBueno
pavimentadora / reglón / banda transportadora
  • Hopper apron bent, hardware loose, flashing torn
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularTopcon ready. No grade and slope components installed at time of inspection
  • Deficiente
  • RegularSome wear. Right side feeder bars traveling uneven.
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteLeft side extension height motor does not operate
  • Bueno
  • DeficienteHopper hinges worn
  • DeficientePins worn
  • Bueno
  • DeficienteEnd gates bent. Several damaged end gate jacks
  • RegularLarge amount of oil laying in hyd tank / valve compartment. Can not pinpoint leaks
  • DeficienteWill not rotate. Excessive buildup on rollers
  • DeficienteLeft side drop arm welded
  • DeficienteScreed plate 100 percent worn, holes completely through screed plate
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteNot working
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
FOLEY, INC.Ver inventarioPágina WebContacto seleccionado
Cat Used
Teléfono:+1 732 4177109
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources