Caterpillar AP1050B

Caterpillar AP1050B

Precio
17,000 USD
Año
1999
Horas de uso
5154 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar AP1050B
Grupo de productosAsfaltadoras
Número de serie6ZN00199
Numéro D'unidadUTR00190
Numero de catálogoCU4467321
Año de fabricación1999
Horas de uso5154 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónPiscataway, NJ
Precio
Precio sin IVAUS$ 17,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más informaciónPACKAGE, PAVING WIDTH 24'2"
KIT, LIGHT
BURNER SYSTEM, MANUAL
EXTENSION, BERM 20" RH
INLAND FREIGHT
CONTROL, SONIC TYPE
EXTENSION, BERM 20" LH
---
CONTROL, BASIC(PREMIER-10-20B)
LIGHT, HAZARD
VENTILATION SYSTEM
HOSE, REEL WITH WAND
COOLING, STANDARD
GUIDE, STEERING
CONTROL, FEEDER,SONIC
DOMESTIC TRUCK
PLATE, BEVEL END 2"
LEVELER, INBOARD
PUSH ROLLER, OSCILLATING 10'
CONTROL, SLOPE,POWER
CONTROL, CROWN,POWER
CONTROL, THICKNESS SCREW STD.
HEIGHT ADJUSTMENT, POWER
SCREED, 10-20B EXTEND-A-MAT
CONTROL, WAND TYPE
GENERATOR SET, 8KW
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • tren de rodaje
  • pavimentadora / reglón / banda transportadora
apariencia general
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteRust
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • DeficienteRollers do not turn
  • Strike off plate bent
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • Bueno
  • RegularWater inside meter
  • Bueno
  • Deficientetorn
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • RegularThrottle cable is manual and relocated to vent stack
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Deficiente2 front lights missing
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Soporte basculante delanteroBueno
Ruedas guíaBueno
Cadena de goma / Correa - IzquierdaPoor30% remaining, some blown apart and seperating
Bastidor de cadena - IzquierdaBueno
Bastidor de cadena - DerechaBueno
pavimentadora / reglón / banda transportadora
  • Flight chains have heavy wear
  • leaking
  • Leaking
  • Deficienteworn out
  • Deficientehopper hinge welds are broken on both sides
  • DeficienteScreed heat does not work
  • DeficienteScreed vibratory system does not work
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
FOLEY, INC.Ver inventarioPágina WebContacto seleccionado
Cat Used
Teléfono:+1 732 8853140
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono