Caterpillar AP1000FPDC

Caterpillar AP1000FPDC

Precio
265,744 USD
Año
2016
Horas de uso
3288 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar AP1000FPDC
Grupo de productosAsfaltadoras
Número de serieAC400198
Numéro D'unidadUT09774
Numero de catálogoCU4413799
Año de fabricación2016
Horas de uso3288 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónSavannah, GA
Precio
Precio sin IVAUS$ 265,744
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
IluminaciónLIGHTING
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EPA LABELEPA LABEL
RODILLO DE EMPUJEPUSH ROLLER
REGLÓN, ESTÁNDARSCREED, STD
SINFINES, AJUSTABLES VERTICALMENTEAUGERS, VERTICALLY ADJUSTABLE
CONTROLES, NO EN CONTACTO CON EL ALIMENTADOR (SÓNICO)CONTROLS, NON CONTACTING FEEDER (SONIC)
CONTROLES, AYUDADOS POR SERVOMANDOCONTROLS, POWER ASSISTED
REGLÓN, SISTEMA DE VENTILACIÓNSCREED, VENTILATION SYSTEM
REGLÓN, SISTEMA DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICASCREED, ELECTRICAL HEATING SYSTEM
SISTEMA GENERADORGENERATOR SYSTEM
POWER HEIGHT CONTROLPOWER HEIGHT CONTROL
HIGH AMBIENT COOLINGHIGH AMBIENT COOLING
POWER CROWN CONTROLPOWER CROWN CONTROL
AUX FUEL TANKAUX FUEL TANK
WANDWAND
POWER SLOPE CONTROLPOWER SLOPE CONTROL
AUTO SLOPE CONTROLAUTO SLOPE CONTROL
Más información*ADAPTER, VIBE SCREED
*VENTILATION SYSTEM, NO CANOPY
90% DRV TRS
COMMISSIONING, NOT NEEDED
FEDER SENSORS
INSTRUCTIONS, NORTH AMERICAN
LANE 1 ORDER
OSC PSH RL
PACK, DOMESTIC TRUCK
WU SF10 SCRD W 3'STRKFS
*APRON, MAN FOLD STD ENTRY
*UMBRELLA, CAT
*AP1000F WHEEL ASPHALT PAVER
*BOGIE SYSTEM, STANDARD
*CONTROL, BASE CAT G&S SYSTEM
*CYLINDER KIT, STANDARD
*DRIVE TIRE, SAND RIB
*ENGINE, TIER 4F EPA/STG IV EU
*EXTENSION, 6" AUGER, PAIR
*FLASHING, MAN FOLD STD ENTRY
*GUIDE, STEERING
*HITCH, HYD PREP, TRACTOR
*HOPPER, STD ENTRY
*HOSE, REEL WITH WAND
*LIGHTS, WORKING
*MAINFRAME, NO POWER EXTENSION
*NO PRODUCT LINK
*PANEL, POWER SUPPLY
*PEDALS, DECELERATOR
*PUSH ROLLER, OSCILLATING
*SEAT, VINYL SUSPENSION
*SENSOR, FEEDER, SONIC
*TANK, WASHDOWN
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • mandos final
  • tren de rodaje
  • pavimentadora / reglón / banda transportadora
apariencia general
  • 1/17/19
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Red
  • Full
  • 1/4 tank
  • Normal
  • Normal
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
mandos final
  • Bueno
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Neumáticos de mandoBueno
Soporte basculante delanteroGoodWear on the outside edge of the bogies
RuedasBueno
pavimentadora / reglón / banda transportadora
  • Bueno60% remaining wear new kicker augers have been installed
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno60% remaining wear
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
Yancey Used Equipment Team Ready To Assist You!!!
GA
Teléfono:+1 770 941 2300
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono