Caterpillar AP-1000D

Caterpillar AP-1000D

Precio
37,500 USD
Año
2008
Horas de uso
9626 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar AP-1000D
Grupo de productosAsfaltadoras
Número de serieEAD00251
Numero de catálogoCU4351678
Año de fabricación2008
Horas de uso9626 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónIndianapolis, IN
Precio
Precio sin IVAUS$ 37,500
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
ENLACE AL PRODUCTOPRODUCT LINK
IluminaciónLIGHTING
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
BEACONBEACON
RODILLO DE EMPUJEPUSH ROLLER
REGLÓN, ESTÁNDARSCREED, STD
CONTROLES, ELEÉCTRICOSCONTROLS, ELECTRIC FEED
CONTROLES, AYUDADOS POR SERVOMANDOCONTROLS, POWER ASSISTED
CONTROLES, PENDIENTECONTROLS, SLOPE
REGLÓN, SISTEMA DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICASCREED, ELECTRICAL HEATING SYSTEM
REGLÓN, EXTENSIBLESCREED, EXTENDABLE
SISTEMA GENERADORGENERATOR SYSTEM
POWER HEIGHT CONTROLPOWER HEIGHT CONTROL
POWER CROWN CONTROLPOWER CROWN CONTROL
WANDWAND
POWER SLOPE CONTROLPOWER SLOPE CONTROL
AUTO SLOPE CONTROLAUTO SLOPE CONTROL
Más informaciónEXTENSIONS
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • mandos final
  • tren de rodaje
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • pavimentadora / reglón / banda transportadora
apariencia general
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularSmall cracks in hopper hinges. Left side auger beam bent and sowing small crack
  • RegularNormal wear
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularBoth seat belts out of date
indicadores, estación del operador, consola
  • No
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularNormal wear
  • RegularLeft side seat is covered with electrical tape. Right side arm rests broke
  • Bueno
motor
  • No
  • No
  • No
  • Oil filter base wet. Front cover has been resealed before but starting to show signs of leaks
  • No
  • Red
  • 1/2
  • Normal
  • None
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularFront of radiator looks like it has been leaking in the center of the fins
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
mandos final
  • Bueno
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Neumáticos de mandoFairNormal wear on tread
RuedasBueno
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • PM2 performed
  • PL542 registered
pavimentadora / reglón / banda transportadora
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularNormal wear
  • Bueno
  • RegularSome rub spots in hoses
  • RegularLower left pump wet on left side of machine
  • RegularPush rollers stuck with asphalt
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
MACALLISTER MACHINERY CO., INCVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment 317-545-2151
Teléfono:+1 3175452151
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono