CAT AP1055F - Asfaltadoras - Construcción - CATERPILLAR WORLDWIDE
Búsqueda rápida

CAT AP1055F

CAT AP1055F

Año
2016
Horas de uso
7,869 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

PETERSON TRACTOR CO
San Leandro, CA
+1 8448259200
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT AP1055F
Peterson Tractor Co.
Grupo de productosAsfaltadoras
Número de serieTJ500436
Numéro D'unidadUM09187
Numero de catálogo10179844
Año de fabricación2016
Horas de uso7,869 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónSan Leandro, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA110,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Rodillo de empuje - Enganche de camiónPush Roller - Truck Hitch
Reglón: control de pendienteScreed, Grade Control
Reglón: control de inclinaciónScreed, Slope Control
Sistema de ventilaciónVentilation System
Control de pendiente 3D - Incluido3D Grade Control - Included
Sistema de calentamiento del reglón - CombustibleScreed Heating System - Fuel
Control de comba - PotenciaCrown Control - Power
Tipo de reglón: hidráulicoScreed Type, Hydraulic
Controles de grosor: manualesThickness Controls, Manual
Tanque de lavado - Carrete de manguera y vara incluidosWashdown Tank - Hose Reel and Wand Included
Más informaciónADAPTER, VIBE SCREED
APRON, MAN FOLD STD ENTRY
AUGER 18" EXTENSION PER SIDE
COMMISSIONING, NOT NEEDED
CONTROL, PENDANT
CYLINDER KIT, STANDARD
ENDGATE, MANUAL HEATED
ENGINE, CAT C7.1
EXT, POWER FOR MANUAL ENDGATE
EXTENSION, MAINFRAME, POWER
FILMS, ANSI
FLASHING, MAN FOLD STD ENTRY
GUIDE, STEERING
HOPPER, STD ENTRY
HOSE, REEL WITH WAND
INDICATOR, TOW POINT
INSTRUCTIONS, NORTH AMERICAN
KIT, DEFLECTOR
KIT, UPTIME
LANE 2 ORDER
LIGHT, HAZARD
LIGHTS, WORKING
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PANEL, POWER SUPPLY
PEDALS, DECELERATOR
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
PUSH ROLLER, OSCILLATING
SCREED, SE60 V
SEAT, VINYL SUSPENSION
SENSOR, FEEDER, SONIC
STEERING, FRICTION
TANK, WASHDOWN
TRACK, MTS, SMOOTH
UMBRELLA, CAT
VENTILATION SYSTEM, NO CANOPY
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
1000
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
210
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
indicadores, estación del operador, consola
700
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
900
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Normal
  • Light
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
900
  • No
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
600
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
pavimentadora / reglón / banda transportadora
3620
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tren de rodaje
1000
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Tacos / GarrasBueno
Neumáticos de mandoBueno
Soporte basculante delanteroBueno
Ruedas guíaBueno
RodillosBueno
Cadena de goma / Correa - IzquierdaBueno
Cadena de goma / Correa - DerechaBueno
Bastidor de cadena - IzquierdaBueno
Bastidor de cadena - DerechaBueno
Sistema de tensión de cadenaBueno
mandos final
100
  • Bueno
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana