CAT AP1055B - Asfaltadoras - Construcción - CATERPILLAR WORLDWIDE
Búsqueda rápida

CAT AP1055B

CAT AP1055B

Año
2003
Horas de uso
6,725 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

EMPIRE MACHINERY
Tucson, AZ
+1 480 550 3927
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT AP1055B
Empire Southwest LLC
Grupo de productosAsfaltadoras
Número de serieABB00501
Numéro D'unidadE198718
Numero de catálogo10185238
Año de fabricación2003
Horas de uso6,725 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónTucson, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA27,059 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Reglón: control de pendienteScreed, Grade Control
Reglón: control de inclinaciónScreed, Slope Control
Control de comba - PotenciaCrown Control - Power
Extensiones del reglón: control de altura - PotenciaScreed Extensions - Height Control - Power
Enfriamiento para temperatura ambiente altaHigh Ambient Cooling
Más informaciónENGINE TIER RATING: TIER 1
EXTEND-A-MAT-SCREED
FEEDER CONTROL
Lights
MAX: 20FT
MIN: 10FT
Online Owner's Manual
PUSH ROLLERS
RUBBER TRACK WIDTH: 18IN SMOOTH BELTS
SCREED
SONIC
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana