Hay 17649 máquinas en venta
Búsqueda rápida
Reciba una alerta por correo electrónico cuando se añadan nuevos equipos que coincidan con su búsqueda. - Tu correo electrónico -Notificación por email
Filtro Actual
Grupo de productos
Asfaltadoras
x
145 resultados de búsqueda para "Filtro Actual"
Mostrando: 1 - 24 Ordenado por: 
CAT AP555, 445,0002021
Montgomery, AL
1,287 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clienteiluminaciónproduct linkcontroles, grado sin contacto (sónico)rodillo de empujereglón, sistema de calefacción eléctrica

See Details
CAT AP655F, 409,9002019
Sterling, VA
2,507 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionesproduct link

See Details
CAT AP 1000 F, 93,9502016
Salem, VA
7,088 h Certificado por el distribuidor Condicionesiluminaciónproduct linkcombustible diesel de contenido ultrabajo de azufrereglón, sistema de calefacción eléctricareglón, extensible

See Details
CAT AP1000-07, 560,0002023
Corpus Christi, TX
342 h Condicionesproduct linksistema de calentamiento del reglón - eléctricosensores de alimentación - sónicoespejosbaliza

See Details
LeeBoy 8515, 122,5002019
Enroute, MI
1,398 h Condicionesiluminación: pavimentación nocturnabalizageneradorrodillo de empuje - oscilantesistema de calentamiento del reglón - eléctrico

See Details
CAT PM822, 998,4002023
Topeka, KS
93 h

See Details
CAT CB1.7, 32,5002021
Point Roberts, WA
220 h

See Details
CAT CB7-02, 154,4002023
Wichita, KS
172 h Condicionesnivel de emisiones - japan - step 4 finalnivel de emisiones - epa - epa tier 4fnivel de emisiones - eu - eu stage viluminaciónrops - abrir

See Details
Weiler WILR P65, 90,0002020
Meridian, ID
320 h

See Details
MISCELLANEOUS MFGRS W120CFI, 249,0002017
Kansas City, MO
3,786 hetiqueta de epailuminaciónespejosbalizarotor de fresadora

See Details
CAT AP-1000B, 36,8501999
Minot, ND
11,640 h Condicionescontrol de comba - potencia

See Details
Ingersoll Rand PF5510, 48,9602005
Mesa, AZ
5,211 hreglón: control de pendientereglón: control de inclinacióntanque de lavadocontrol de comba - potencia

See Details
CAT RM500B, 569,8002021
Salina, KS
2,179 hropsespejosconvertidor de par

See Details
Weiler P385B, 155,0002022
Memphis, TN
1,650 h Condicionesiluminación: pavimentación nocturnaextensiones del reglón: control de altura - manualreglón: compuerta final - calefacciónrodillo de empuje - enganche de camióncombustible diésel de contenido ultrabajo de azufre

See Details
Blaw-Knox RW195, 21,000
Grand Rapids, MI
Condiciones

See Details
CAT AP1055F, 194,8242018
Mesa, AZ
4,950 h Condicionesiluminaciónproduct linkcombustible diesel de contenido ultrabajo de azufreetiqueta de la epaplaca ce

See Details
Vögele AMERICA SUPER 1700, 105,5002019
Monroe, NJ
3,172 h Condicionesmando con asistencia eléctricareglón: compuerta final - calefacciónreglón: control de pendientereglón: control de inclinaciónsinfines: ajustables verticalmente

See Details
Weiler P385B, 76,0002016
Bloomingburg, ND
2,393 hrodillo de empuje

See Details
Carlson EZIV SCREED, 38,5002017
Shelby Twp., MI
1,450 h Condiciones

See Details
Weiler P395, 235,0002022
Greensboro, NC
1,516 h Condicionesmando con asistencia eléctricatanque de lavadocombustible diésel de contenido ultrabajo de azufresistema de calentamiento del reglón - eléctricoreglón: extensiones - sistema hidráulico

See Details
CAT AP1055F, 209,8272019
Clifton Park, NY
4,390 hiluminación: pavimentación nocturnamando con asistencia eléctricaextensiones del reglón: control de altura - manualreglón: compuerta final - calefacciónrodillo de empuje - enganche de camión

See Details
Mostrar más resultados