Hay 18011 máquinas en venta
Búsqueda rápida
Reciba una alerta por correo electrónico cuando se añadan nuevos equipos que coincidan con su búsqueda. - Tu correo electrónico -Notificación por email
Filtro Actual
Grupo de productos
Asfaltadoras
x
151 resultados de búsqueda para "Filtro Actual"
Mostrando: 1 - 24 Ordenado por: 
CAT AP555, 400,0002021
Montgomery, AL
1,287 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clienteiluminaciónenlace al productocontroles, grado sin contacto (sónico)rodillo de empujereglón, sistema de calefacción eléctrica

See Details
CAT AP655F, 409,9002019
Sterling, VA
2,507 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionesenlace al producto

See Details
CAT AP 1000 F, 93,9502016
Salem, VA
7,088 h Certificado por el distribuidor Condicionesiluminaciónenlace al productocombustible diesel de contenido ultrabajo de azufrereglón, sistema de calefacción eléctricareglón, extensible

See Details
CAT AP1055F, 550,0002021
Aurora, CO
1,006 h Condiciones

See Details
CAT AP555F, 69,0002016
Milwaukee, WI
8,835 h Condicionesmotor

See Details
Gomaco GT-3600, 55,0002012
Maxwell, TX
sensor de pendiente de contactoextensiones del reglón: control de altura - potenciareglón: control de inclinaciónsensores de alimentación

See Details
CAT CS563C, 37,5001995
Yakima, WA
10,650 h Condicionesiluminaciónrops - abrir

See Details
CAT AP655F, 299,5002019
Call Foley, KS
3,062 h Condicionestanque de lavadosinfines: ajustables verticalmentesistema de ventilacióntipo de reglón: hidráulico - extensiones traserassistema de calentamiento del reglón - eléctrico

See Details
CAT RM500B, 393,0002017
Salina, KS
3,358 h Condicionesropsespejosconvertidor de par

See Details
CAT AP1055F, 395,0002021
Call Foley, KS
2,763 h Condicionestanque de lavadosinfines: ajustables verticalmentesistema de ventilacióntipo de reglón: hidráulico - extensiones traserassensores de inclinación sónicos

See Details
CAT CB24B2019
San Leandro, CA
835 hrops - plegable

See Details
Weiler P265, 125,0002021
Richmond, VA
1,154 h Condicionestanque de lavadoprotectores contra vandalismogeneradorrodillo de empuje - oscilantesistema de calentamiento del reglón - eléctrico

See Details
Weiler WILR P65, 90,0002020
Meridian, ID
320 h

See Details
CAT AP1055B, 27,5002004
Monroe, NJ
8,960 h Condicionesmando con asistencia eléctricareglón: control de pendientereglón: control de inclinaciónsistema de ventilaciónsensores de alimentación - sensores de paleta

See Details
Weiler P265, 155,0002019
Russellville, AR
2,259 h

See Details
LeeBoy L8000R, 18,0001999
Texarkana, AR
Condicionesmando con asistencia eléctricaextensiones del reglón: control de altura - manualrodillo de empuje - enganche de camiónextensiones del reglón: control de inclinación - manualreglón: control de pendiente

See Details
MISCELLANEOUS MFGRS W120CFI, 249,0002017
Kansas City, MO
3,786 hetiqueta de epailuminaciónespejosbalizarotor de fresadora

See Details
CAT AP-1000B, 36,8501999
Minot, ND
11,640 h Condicionescontrol de comba - potencia

See Details
Ingersoll Rand PF5510, 48,9602005
Mesa, AZ
5,211 hreglón: control de pendientereglón: control de inclinacióntanque de lavadocontrol de comba - potencia

See Details
CAT AP-1055D, 32,5002009
East Dundee, IL
7,625 h Condicionescontrol de comba de potenciacontrol de altura de potenciacontrol de pendiente de potenciareglón, sistema de calefacción eléctricareglón, extensible

See Details
Blaw-Knox RW195, 21,000
Grand Rapids, MI
Condiciones

See Details
Mostrar más resultados