X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Actual
Grupo de productos
Construcción
x
Máquinas de asfalto
x
Asfaltadoras
x
Filtro de búsqueda
Grupo de productos
-
Marca
+
Precio (USD)
+
-
Año de fabricación
+
-
Horas de uso
+
-
Certificación
+
Continente
+
Distribuidor
+
País
+
Caracteristicas
+

Asfaltadoras

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Actual" will be added

259 resultados de búsqueda para "Filtro Actual"
Mostrando: 97 - 108 Ordenado por:   anuncios/página
Weiler P385A, 62,500 USDAsfaltadoras
Batavia, NY, US
Año: 2016, Horas de uso: 2047 h
MILTON CAT
, Especificaciones
Caterpillar AP255E, 105,000 USDAsfaltadoras
Portland, OR, US
Año: 2016, Horas de uso: 155 h
PETERSON CAT

engine, Especificaciones
Caterpillar CP56B, 85,000 USDAsfaltadoras
Sacramento, CA, US
Año: 2012, Horas de uso: 2243 h
HOLT OF CALIFORNIA
Caterpillar AP-1055E, 270,000 USDAsfaltadoras
Mebane, NC, US
Año: 2014, Horas de uso: 2245 h
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.

reglón, sistema de calefacción eléctricapower crown controlwandpower slope controlauto slope control, Especificaciones Condiciones
LeeBoy 685C, 124,000 USDAsfaltadoras
Monroe, NC, US
Año: 2018, Horas de uso: 240 h
CAROLINA CAT
, Condiciones
LeeBoy 5000, 78,000 USDAsfaltadoras
Greensboro, NC, US
Año: 2016, Horas de uso: 368 h
CAROLINA CAT

rodillo de empujecontroles, manualcontroles, ayudados por servomandoreglón, extensiblereglón, sistema de calefacción de combustible, Condiciones
Weiler P385A, 69,500 USDAsfaltadoras
Syracuse, NY, US
Año: 2016, Horas de uso: 2574 h
MILTON CAT
, Especificaciones
Caterpillar CP44, 111,600 USDAsfaltadoras
Billings, MT, US
Año: 2015, Horas de uso: 469 h
TRACTOR & EQUIPMENT CO.
Weiler P385, 51,000 USDAsfaltadoras
Louisville, KY, US
Año: 2012, Horas de uso: 2799 h
WHAYNE SUPPLY COMPANY

iluminaciónepa labelquemadores automáticoscontroles, eleéctricossistema generador, Especificaciones Condiciones
Caterpillar AP-1055D, 75,000 USDAsfaltadoras
Albuquerque, CO, US
Año: 2008, Horas de uso: 13566 h
WAGNER EQUIPMENT CO
, Condiciones
Roadtec RP195, 17,000 USDAsfaltadoras
IN, US
Año: 2007, Horas de uso: 8500 h
MACALLISTER MACHINERY CO., INC

iluminaciónrodillo de empujecontroles, eleéctricosreglón, extensible, Condiciones
Weiler P265, 123,000 USDAsfaltadoras
Asheville, NC, US
Año: 2018, Horas de uso: 820 h
CAROLINA CAT

reglón, sistema de calefacción eléctricabeaconrodillo de empujecontroles, manualreglón, extensible, Especificaciones Condiciones
 
Comparar productos