Hay 17966 máquinas en venta
Búsqueda rápida
Reciba una alerta por correo electrónico cuando se añadan nuevos equipos que coincidan con su búsqueda. - Tu correo electrónico -Notificación por email
Filtro Actual
Grupo de productos
Asfaltadoras
x
151 resultados de búsqueda para "Filtro Actual"
Mostrando: 121 - 144 Ordenado por: 
CAT AP500F, 133,5882017
Calderara Di Reno
1,204 h

See Details
CAT AP500F, 133,5882017
Calderara Di Reno
1,204 h

See Details
CAT AP500F, 133,5882017
Calderara Di Reno
1,204 h

See Details
CAT AP355FLRC, 150,0002018
Guayaquil
868 h Condiciones

See Details
CAT AP300F2019629 h

See Details
CAT AP300F2019629 h

See Details
CAT AP255E, 161,1082017
Toronto, ON
211 hproduct linksensores de inclinación sónicos

See Details
CAT AP500, 101,5272014
Calderara Di Reno
3,207 h

See Details
Weiler P385A, 91,1242016
Candiac, QC
2,780 h Condiciones

See Details
CAT AP255E, 173,7202017
Winnipeg, MB
407 h Condicionesenlace al productoreglón, sistema de calentamiento eléctricoreglón, extensiblesistema generador

See Details
CAT AP1055D, 32,3672006
Trois-riveres, QC
10,893 h Condicionesreglón, sistema de ventilaciónvara

See Details
CAT AP1000B, 16,6211998
Cambridge, ON
6,800 h Especificacionesiluminación

See Details
CAT AP1000D, 59,9232006
Candiac, QC
10,497 h Condicionesbalizarodillo de presiónreglón, extensiblesistema generadorcontrol de comba de potencia

See Details
Mauldin 1750-C, 83,8342015
Pointe-claire, QC
3,208 h Condicionessistema de calentamiento del reglón - eléctricotipo de reglón: hidráulicoreglón: extensiones - sistema hidráulicoreglón: varacontroles de grosor: manuales

See Details
CAT AP1000E, 110,9532012
Hamilton, ON
6,544 h Condicionesiluminación

See Details
CAT AP300F, 91,9932020
Chesterfield
2,677 h

See Details
CAT BG2455C, 22,6721999
Winnipeg, MB
11,938 h Condicionesiluminaciónreglón, extensibleenganche de camión

See Details
CAT RR250, 23,1091992
Candiac, QC
12,927 h Condicionesiluminación

See Details
CAT AP355F, 170,9922020
Moissy Cramayel, 77
959 h Condicionesplancha cebalizareglón, estándar

See Details
CAT BB73020076,374 h

See Details
CAT AP655FLRC, 245,0002016
Yangon
1,745 h Rebuild

See Details
CAT AP-1055D, 290,0002010
Tijuana
5,400 hcontroles, grado sin contacto (sónico)rodillo de presiónreglón, sistema de calentamiento eléctricoreglón, extensiblesinfines, ajustables verticalmente

See Details
CAT AP355FLRC, 218,0002017
Cd. Obregon
1,500 hbalizarodillo de presiónreglón, sistema de calentamiento eléctricoreglón, extensiblecontroles, alimentador sin contacto (sónico)

See Details
CAT AP-655D, 105,48120124,340 hiluminaciónplancha ceextintor de incendiosreglón, sistema de calentamiento eléctricocontrol de comba de potencia

See Details
Mostrar más resultados