Hay 18059 máquinas en venta
Búsqueda rápida
Reciba una alerta por correo electrónico cuando se añadan nuevos equipos que coincidan con su búsqueda. - Tu correo electrónico -Notificación por email
Filtro Actual
Grupo de productos
Asfaltadoras
x
152 resultados de búsqueda para "Filtro Actual"
Mostrando: 97 - 120 Ordenado por: 
CAT CP56B, 111,1102015
Amarillo, TX
4,846 h Condicionesprotección: transmisión

See Details
CAT AP1050, 43,0001992
Bloomfield, NM
5,081 h Condicionescontroles de grosor: manuales

See Details
CAT AP255E, 106,0002019
Bronx, NY
840 hproduct linkreglón, sistema de calefacción eléctrica

See Details
Weiler P385B, 70,0002019
Shakopee, MN
3,375 h Condicionesreglón: compuerta final - calefacciónreglón: control de pendientereglón: control de inclinaciónsensores de inclinación sónicos - capacidadsensores de inclinación

See Details
Blaw-Knox PF-115.1, 27,5001991
Sulphur Springs, TX
4,214 h Condicionessistema de calentamiento del reglón - combustiblereglón: extensiones - sistema hidráulico

See Details
LeeBoy L8500T, 30,0002007
Texarkana, AR
Condicionesextensiones del reglón: control de inclinación - manualreglón: control de pendientereglón: control de inclinacióntipo de reglón: hidráulico - extensiones traserasbaliza

See Details
CAT AP1000-07, 560,0002023
Corpus Christi, TX
342 h Condicionesproduct linksistema de calentamiento del reglón - eléctricosensores de alimentación - sónicoespejosbaliza

See Details
Gomaco C-450, 39,5002003
Fenton, MO
583 h Condiciones

See Details
LeeBoy 8515E, 122,5002019
Shelby Twp., MI
1,398 h Condicionesiluminación: pavimentación nocturnabalizageneradorrodillo de empuje - oscilantesistema de calentamiento del reglón - eléctrico

See Details
CAT PM822, 998,4002023
Topeka Area, KS
123 h

See Details
Ingersoll Rand IR DD241994
San Leandro, CA

See Details
Weiler P395 W27, 281,0002022
Louisville, KY

See Details
Ingersoll Rand IR DD241994
San Leandro, CA

See Details
MultiQuip MTX60, 1,2002015
Anchorage, AK
23 h

See Details
Gilcrest AP4552002
San Leandro, CA
2,184 h

See Details
Blaw-Knox PF510, 15,0001997
San Leandro, CA
2,781 h

See Details
CAT AP600FLRC, 255,0002018
Guayaquil
1,386 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionesiluminación: pavimentación nocturnasinfines: ajustables verticalmentetipo de reglón: hidráulico - extensiones traserasproduct linkespejos

See Details
CAT AP555E, 260,0002015
Guayaquil
546 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionessistema de calentamiento del reglónreglón: extensionescontrol de combaextensiones del reglón: control de alturaextensiones del reglón: control de inclinación

See Details
CAT AP655F, 174,6632017
Czosnów
3,392 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clienteiluminación: pavimentación nocturnaproduct linkespejosbalizaplaca ce

See Details
CAT AP255E, 50,3632012
Carugate
6,743 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT AP600F, 193,4152018
Rubano
2,237 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT AP300FLRC, 193,1832021
Brisbane, QL
716 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Acuerdo de valor del clienteproduct link

See Details
CAT AP600FLRC, 149,6032018
Brisbane, QL
5,204 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Acuerdo de valor del clientecontrol de pendiente 3d - capacidadproduct linkbalizageneradorreglón: extensiones - sistema hidráulico

See Details
CAT AP655FLRC2017
Verrebroek
2,275 h Certificado por el distribuidor

See Details
Mostrar más resultados