Hay 17744 máquinas en venta
Búsqueda rápida
Reciba una alerta por correo electrónico cuando se añadan nuevos equipos que coincidan con su búsqueda. - Tu correo electrónico -Notificación por email
Filtro Actual
Grupo de productos
Asfaltadoras
x
145 resultados de búsqueda para "Filtro Actual"
Mostrando: 73 - 96 Ordenado por: 
CAT AP-1055D, 112,0002011
MT
7,198 h

See Details
Weiler W530B, 358,0002023
Salina, UT
177 h

See Details
CAT AP655, 518,7252022
Salt Lake City, UT
560 h

See Details
CAT AP555, 467,8002023
Hurricane, UT
605 h

See Details
Gomaco GP2800 PLOW, 47,5002018
Phoenix, AZ

See Details
CAT AP555, 534,9552022
Salt Lake City, UT
420 h

See Details
CAT AP-1055D, 112,0002009
MT
7,700 h

See Details
Weiler P195-001, 164,0002022
Salt Lake City, UT
304 h

See Details
Bomag BW170D, 15,0001980
Lewistown, MT
5,153 h

See Details
CAT AP-1055, 220,0002017
Meridian, ID
6,543 h

See Details
CAT AP555, 534,9552023
Salt Lake City, UT
381 h

See Details
CAT AP1000F, 267,0002016
Montgomery, AL
2,429 h Condicionesiluminación: pavimentación nocturnarodillo de empuje - enganche de camiónreglón: control de pendientereglón: control de inclinaciónsinfines: ajustables verticalmente

See Details
Weiler P65, 118,0002020
Chico, CA
194 h

See Details
Weiler P65, 73,1502022
East Dundee, IL
1,127 h Condicionesiluminación: pavimentación nocturnamando con asistencia eléctricasistema de calentamiento del reglónreglón: extensiones

See Details
CAT CP56B, 130,2002018
Brownfield, TX
3,713 hprotección: transmisión

See Details
CAT CS44B, 118,8002017
Amarillo, TX
2,081 h

See Details
Hamm HD14, 32,9002020
Oklahoma City, OK
990 h

See Details
Mauldin 1860, 116,5002020
Oklahoma City, OK
1,173 h

See Details
CAT CP56B, 111,1102015
Amarillo, TX
4,846 h Condicionesprotección: transmisión

See Details
CAT AP1050, 43,0001992
Bloomfield, NM
5,081 h Condicionescontroles de grosor: manuales

See Details
CAT AP255E, 106,0002019
Bronx, NY
840 henlace al productoreglón, sistema de calefacción eléctrica

See Details
Weiler P385B, 70,0002019
Shakopee, MN
3,375 h Condicionesreglón: compuerta final - calefacciónreglón: control de pendientereglón: control de inclinaciónsensores de inclinación sónicos - capacidadsensores de inclinación

See Details
Blaw-Knox PF-115.1, 27,5001991
Sulphur Springs, TX
4,214 h Condicionessistema de calentamiento del reglón - combustiblereglón: extensiones - sistema hidráulico

See Details
LeeBoy L8500T, 30,0002007
Texarkana, AR
Condicionesextensiones del reglón: control de inclinación - manualreglón: control de pendientereglón: control de inclinacióntipo de reglón: hidráulico - extensiones traserasbaliza

See Details
Mostrar más resultados