X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Actual
Grupo de productos
Construcción
x
Máquinas de asfalto
x
Asfaltadoras
x
Filtro de búsqueda
Grupo de productos
-
Marca
+
Precio (USD)
+
-
Año de fabricación
+
-
Horas de uso
+
-
Certificación
+
Continente
+
Distribuidor
+
País
+
Caracteristicas
+

Asfaltadoras

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Actual" will be added

295 resultados de búsqueda para "Filtro Actual"
Mostrando: 253 - 264 Ordenado por:   anuncios/página
Caterpillar AP-755, 196,000 USDAsfaltadoras
Almaty, KZ
Año: 2011, Horas de uso: 1797 h
M.I.T. MACHINE INTERNATIONAL
, Certificado por el distribuidor Condiciones
Caterpillar AP-655D, 129,298 USDAsfaltadoras
Москва, RU
Año: 2013, Horas de uso: 2650 h
ZEPPELIN RUSSLAND OOO

reglón, sistema de calefacción eléctricareglón, extensibleauto grade control, Certificado por el distribuidor Condiciones
Caterpillar AP-1000D, 38,018 USDAsfaltadoras
Pointe- Claire, QC, CA
Año: 2006, Horas de uso: 7500 h
TOROMONT CAT (QUÉBEC)
Caterpillar AP-300, 85,096 USDAsfaltadoras
Curitiba, BR
Año: 2014, Horas de uso: 1760 h
PESA
, Condiciones
Ingersoll Rand DD138 HA, 13,750 USDAsfaltadoras
Winnipeg, MB, CA
Año: 2005, Horas de uso: 3109 h
TOROMONT CAT
Weiler P385, 86,405 USDAsfaltadoras
Ottawa, ON, CA
Año: 2012, Horas de uso: 2490 h
TOROMONT CAT
, Especificaciones
Caterpillar BB730, 27,689 USDAsfaltadoras
Gareoult, 83, FR
Año: 2005, Horas de uso: 4629 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.

reglón, sistema de calefacción eléctricaplancha ceiluminaciónrodillo de empujereglón, extensible, Especificaciones Condiciones
Caterpillar BB621, 31,011 USDAsfaltadoras
Gareoult, 83, FR
Año: 2006, Horas de uso: 2600 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.

plancha cerodillo de empujereglón, extensible, Condiciones
LeeBoy 8515 B, 26,297 USDAsfaltadoras
PE, CA
Año: 2011, Horas de uso: 5485 h
TOROMONT CAT (MARITIMES)
, Especificaciones
Bitelli BB621C, 29,904 USDAsfaltadoras
Gareoult, 83, FR
Año: 2000, Horas de uso: 6728 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.

plancha cerodillo de empujereglón, extensible, Condiciones
LeeBoy 8616, 50,040 USDAsfaltadoras
Pointe- Claire, QC, CA
Año: 2014, Horas de uso: 1312 h
TOROMONT CAT (QUÉBEC)
, Especificaciones Condiciones
Caterpillar AP-300, 106,062 USDAsfaltadoras
Curitiba, BR
Año: 2014, Horas de uso: 1325 h
PESA

reglón, sistema de calefacción eléctricacontroles, manualsistema generadorpaddleauto grade control, Condiciones
 
Comparar productos