X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Actual
Grupo de productos
Construcción
x
Máquinas de asfalto
x
Asfaltadoras
x
Filtro de búsqueda
Grupo de productos
-
Marca
+
Precio (USD)
+
-
Año de fabricación
+
-
Horas de uso
+
-
Certificación
+
Continente
+
Distribuidor
+
País
+
Caracteristicas
+

Asfaltadoras

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Actual" will be added

286 resultados de búsqueda para "Filtro Actual"
Mostrando: 241 - 252 Ordenado por:   anuncios/página
Caterpillar AP-655D, ConsultenosAsfaltadoras
Ulaanbaatar, MN
Año: 2012, Horas de uso: 441 h
WAGNER ASIA EQUIPMENT LLC

plancha ceiluminación, Usado Certificado por Cat Condiciones
Caterpillar AP-300, ConsultenosAsfaltadoras
Khanbogd, Umnugovi, MN
Año: 2012, Horas de uso: 800 h
WAGNER ASIA EQUIPMENT LLC

epa labelreglón, estándarcontroles, eleéctricossistema generadorpaddle, Certificado por el distribuidor Condiciones
Caterpillar AP-755, 196,000 USDAsfaltadoras
Almaty, KZ
Año: 2011, Horas de uso: 1797 h
M.I.T. MACHINE INTERNATIONAL
, Certificado por el distribuidor Condiciones
Caterpillar AP-655D, 143,151 USDAsfaltadoras
Москва, RU
Año: 2013, Horas de uso: 2650 h
ZEPPELIN RUSSLAND OOO

reglón, sistema de calefacción eléctricareglón, extensibleauto grade control, Certificado por el distribuidor Condiciones
Caterpillar BB-740, 44,275 USDAsfaltadoras
Grosuplje, SI
Año: 2006, Horas de uso: 1956 h
TEKNOXGROUP S.A.

enganche de camióncontroles, pendientereglón, extensiblereglón, sistema de calefacción de combustiblepaddle, Condiciones
Caterpillar AP-300, 86,386 USDAsfaltadoras
Curitiba, BR
Año: 2014, Horas de uso: 1760 h
PESA
, Condiciones
Caterpillar BB621, 31,070 USDAsfaltadoras
Gareoult, 83, FR
Año: 2006, Horas de uso: 2600 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.

plancha cerodillo de empujereglón, extensible, Condiciones
Bitelli BB621C, 29,961 USDAsfaltadoras
Gareoult, 83, FR
Año: 2000, Horas de uso: 6728 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.

plancha cerodillo de empujereglón, extensible, Condiciones
LeeBoy 8616, 50,055 USDAsfaltadoras
Pointe- Claire, QC, CA
Año: 2014, Horas de uso: 1312 h
TOROMONT CAT (QUÉBEC)
, Especificaciones Condiciones
Caterpillar AP-300, 107,670 USDAsfaltadoras
Curitiba, BR
Año: 2014, Horas de uso: 1325 h
PESA

reglón, sistema de calefacción eléctricacontroles, manualsistema generadorpaddleauto grade control, Condiciones
Caterpillar AP-655D, 300,000 USDAsfaltadoras
Cd. Obregon, MX
Año: 2014, Horas de uso: 1990 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

reglón, sistema de calefacción eléctricacontroles, no en contacto con el alimentador (sónico)controles, pendientereglón, extensiblesistema generador
Caterpillar BB730, 23,303 USDAsfaltadoras
Gareoult, 83, FR
Año: 2005, Horas de uso: 6820 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.

plancha ceiluminaciónrodillo de empujereglón, estándarreglón, extensible, Especificaciones Condiciones
 
Comparar productos