X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Actual
Grupo de productos
Construcción
x
Máquinas de asfalto
x
Asfaltadoras
x
Filtro de búsqueda
Grupo de productos
-
Marca
+
Precio (USD)
+
-
Año de fabricación
+
-
Horas de uso
+
-
Certificación
+
Continente
+
Distribuidor
+
País
+
Caracteristicas
+

Asfaltadoras

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Actual" will be added

284 resultados de búsqueda para "Filtro Actual"
Mostrando: 229 - 240 Ordenado por:   anuncios/página
Caterpillar AP-300, ConsultenosAsfaltadoras
Astana, KZ
Año: 2014, Horas de uso: 50 h
M.I.T. MACHINE INTERNATIONAL
, Usado Certificado por Cat
Caterpillar AP1055F, 550,000 USDAsfaltadoras
Guadalajara, MX
Año: 2014, Horas de uso: 1965 h
TRACSA

enganche de camiónreglón, sistema de calefacción eléctricacontroles, pendientereglón, extensiblesistema generador, Especificaciones Usado Certificado por Cat Condiciones
Caterpillar AP-655D, ConsultenosAsfaltadoras
Ulaanbaatar, MN
Año: 2012, Horas de uso: 441 h
WAGNER ASIA EQUIPMENT LLC

plancha ceiluminación, Usado Certificado por Cat Condiciones
Caterpillar AP-300, ConsultenosAsfaltadoras
Khanbogd, Umnugovi, MN
Año: 2012, Horas de uso: 800 h
WAGNER ASIA EQUIPMENT LLC

epa labelreglón, estándarcontroles, eleéctricossistema generadorpaddle, Certificado por el distribuidor Condiciones
Caterpillar AP-755, 196,000 USDAsfaltadoras
Almaty, KZ
Año: 2011, Horas de uso: 1797 h
M.I.T. MACHINE INTERNATIONAL
, Certificado por el distribuidor Condiciones
Caterpillar AP-300, 104,245 USDAsfaltadoras
Curitiba, BR
Año: 2014, Horas de uso: 1325 h
PESA

reglón, sistema de calefacción eléctricacontroles, manualsistema generadorpaddleauto grade control, Certificado por el distribuidor Condiciones
Ammann AFW350, 93,713 USDAsfaltadoras
Gareoult, 83, FR
Año: 2014, Horas de uso: 585 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.

reglón, sistema de calefacción eléctricaplancha cerodillo de empujereglón, estándarreglón, extensible, Condiciones
Caterpillar AP-300, 83,638 USDAsfaltadoras
Curitiba, BR
Año: 2014, Horas de uso: 1760 h
PESA
, Condiciones
Weiler P385, 92,246 USDAsfaltadoras
Toronto, ON, CA
Año: 2012, Horas de uso: 2525 h
TOROMONT CAT
, Especificaciones
Caterpillar BB730, 27,563 USDAsfaltadoras
Gareoult, 83, FR
Año: 2005, Horas de uso: 4629 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.

reglón, sistema de calefacción eléctricaplancha ceiluminaciónrodillo de empujereglón, extensible, Especificaciones Condiciones
Caterpillar BB621, 30,870 USDAsfaltadoras
Gareoult, 83, FR
Año: 2006, Horas de uso: 2600 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.

plancha cerodillo de empujereglón, extensible, Condiciones
LeeBoy 8515 B, 26,464 USDAsfaltadoras
PE, CA
Año: 2011, Horas de uso: 5485 h
TOROMONT CAT (MARITIMES)
, Especificaciones
 
Comparar productos