Hay 17759 máquinas en venta
Búsqueda rápida
Reciba una alerta por correo electrónico cuando se añadan nuevos equipos que coincidan con su búsqueda. - Tu correo electrónico -Notificación por email
Filtro Actual
Grupo de productos
Asfaltadoras
x
146 resultados de búsqueda para "Filtro Actual"
Mostrando: 25 - 48 Ordenado por: 
LeeBoy 8520B, 142,7172018
Milford, MA
1,630 h Condicionesiluminación: pavimentación nocturnareglón: compuerta final - calefacciónbalizaplaca cegenerador

See Details
Vögele AMERICA SUPER 1700, 105,5002019
Monroe, NJ
3,172 h Condicionesmando con asistencia eléctricareglón: compuerta final - calefacciónreglón: control de pendientereglón: control de inclinaciónsinfines: ajustables verticalmente

See Details
Weiler P385B, 76,0002016
Bloomingburg, ND
2,393 hrodillo de empuje

See Details
Carlson EZIV SCREED, 38,5002017
Shelby Twp., MI
1,450 h Condiciones

See Details
Wirtgen VISION 5200-2, 18,2562009
North Syracuse, NY
8,107 hbalizaextensiones del reglón: control de altura - potenciaextensiones del reglón: control de inclinación - potenciareglón: extensiones - sistema hidráulico

See Details
Weiler P395, 235,0002022
Greensboro, NC
1,516 h Condicionesmando con asistencia eléctricatanque de lavadocombustible diésel de contenido ultrabajo de azufresistema de calentamiento del reglón - eléctricoreglón: extensiones - sistema hidráulico

See Details
CAT AP1055F, 210,3602019
Clifton Park, NY
4,390 hiluminación: pavimentación nocturnamando con asistencia eléctricaextensiones del reglón: control de altura - manualreglón: compuerta final - calefacciónrodillo de empuje - enganche de camión

See Details
Blaw-Knox PF115.1, 29,5001992
Sulphur Springs, TX
1,471 h Condicionessistema de calentamiento del reglón - combustibleextensiones del reglón: control de inclinación - potenciareglón: extensiones - sistema hidráulico

See Details
CAT AP650B, 51,5002000
Novi, MI
11,847 h Condicionesiluminaciónbalizarodillo de empujereglón, sistema de calefacción eléctricareglón, extensible

See Details
Weiler P385A, 66,5002016
Monroe, NJ
2,608 h Condicionesmando con asistencia eléctricaextensiones del reglón: control de altura - manualreglón: compuerta final - calefacciónextensiones del reglón: control de inclinación - manualreglón: control de pendiente

See Details
CAT PM620, 420,0002017
Kent, WA
678 h

See Details
CAT AP1055, 598,0002023
Hugo, MN
971 h Acuerdo de valor del cliente

See Details
Weiler P65, 76,5002021
Enroute, MI
716 h Condicionesiluminación: pavimentación nocturnasensores de alimentaciónetiqueta de epageneradorsistema de calentamiento del reglón - eléctrico

See Details
CAT CB7-02, 154,4002023
Wichita, KS
173 h Condicionesnivel de emisiones - japan - step 4 finalnivel de emisiones - epa - epa tier 4fnivel de emisiones - eu - eu stage viluminaciónrops - abrir

See Details
Weiler E2850, 325,0002015
Albuquerque, NM
3,093 h Condiciones

See Details
CAT CB1.7, 32,5002021
Point Roberts, WA
220 h

See Details
CAT AP555E, 47,0002012
Salt Lake City, UT
6,206 h

See Details
CAT AP-650B, 35,0002001
Billings, MT
3,905 h Condiciones

See Details
CAT AP1000E, 129,3412012
Mesa, AZ
3,815 hcontrol de comba - potenciaextensiones del reglón: control de altura - potenciaextensiones del reglón: control de inclinación - potencia

See Details
LeeBoy 8510E, 160,0002018
Garner, NC
735 h Condiciones

See Details
Mauldin 1860, 141,1102020
Ephrata, PA
1,416 h Condicionesiluminacióncombustible diesel de contenido ultrabajo de azufreetiqueta de la epabalizareglón, sistema de calefacción eléctrica

See Details
Weiler E2850, 199,8002017
Austell, GA
5,221 h Condicionesiluminacióncombustible diesel de contenido ultrabajo de azufreetiqueta de la eparodillo de empujetanque de combustible auxiliar

See Details
Weiler P385B, 72,5002018
Call Foley, KS
3,577 h Condiciones

See Details
Volvo DD120C, 72,0002018
Seattle, WA
805 h

See Details
Mostrar más resultados