X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Actual
Grupo de productos
Construcción
x
Máquinas de asfalto
x
Asfaltadoras
x
Filtro de búsqueda
Grupo de productos
-
Marca
+
Precio (USD)
+
-
Año de fabricación
+
-
Horas de uso
+
-
Certificación
+
Continente
+
Distribuidor
+
País
+
Caracteristicas
+

Asfaltadoras

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Actual" will be added

282 resultados de búsqueda para "Filtro Actual"
Mostrando: 193 - 204 Ordenado por:   anuncios/página
Caterpillar CB224B, 8,000 USDAsfaltadoras
Mt. Vernon, WA, US
Año: 1989, Horas de uso: 1535 h
N C MACHINERY CO.
Caterpillar CS44, 108,000 USDAsfaltadoras
TX, US
Año: 2018, Horas de uso: 824 h
MUSTANG RENTAL SERVICES
Caterpillar AP-1000B, 28,500 USDAsfaltadoras
Elmhurst, IL, US
Año: 2001, Horas de uso: 9791 h
ALTORFER INDUSTRIES

rodillo de empujesinfines, ajustables verticalmentecontroles, ayudados por servomandoreglón, extensiblereglón, sistema de calefacción de combustible, Condiciones
Caterpillar CB10, 97,900 USDAsfaltadoras
Seattle, WA, US
Año: 2018, Horas de uso: 620 h
N C MACHINERY CO.
Mauldin 1550 - D, 95,000 USDAsfaltadoras
FL, US
Año: 2018, Horas de uso: 13 h
KELLY TRACTOR CO.
, Especificaciones Condiciones
Caterpillar CS54CA, 96,500 USDAsfaltadoras
Channelview, TX, US
Año: 2012, Horas de uso: 3904 h
MUSTANG RENTAL SERVICES
LeeBoy L8500T, 14,000 USDAsfaltadoras
Enroute, MI, US
Año: 2003, Horas de uso: 3432 h
MICHIGAN CAT

controles, eleéctricoscontroles, no en contacto con el alimentador (sónico)reglón, extensiblereglón, sistema de calefacción de combustiblewand, Condiciones
Caterpillar CS54CA, 81,000 USDAsfaltadoras
TX, US
Año: 2012, Horas de uso: 6236 h
MUSTANG RENTAL SERVICES
LeeBoy 5000 PMAST, 59,912 USDAsfaltadoras
Shelby Twp., MI, US
Año: 2013, Horas de uso: 911 h
MICHIGAN CAT

rodillo de empujecontroles, manualreglón, extensiblereglón, sistema de calefacción de combustiblewand, Condiciones
Weiler WILR P265, 115,000 USDAsfaltadoras
Meridian, ID, US
Año: 2017, Horas de uso: 236 h
WESTERN STATES EQUIPMENT
Weiler W330A, 124,720 USDAsfaltadoras
Asheville, NC, US
Año: 2019, Horas de uso: 137 h
CAROLINA CAT

combustible diesel de contenido ultrabajo de azufrebeacon, Condiciones
Caterpillar RM300, 125,000 USDAsfaltadoras
Houston, TX, US
Año: 2009, Horas de uso: 4809 h
MUSTANG CAT

orops, Condiciones
 
Comparar productos