X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Actual
Grupo de productos
Construcción
x
Máquinas de asfalto
x
Asfaltadoras
x
Filtro de búsqueda
Grupo de productos
-
Marca
+
Precio (USD)
+
-
Año de fabricación
+
-
Horas de uso
+
-
Certificación
+
Continente
+
Distribuidor
+
País
+
Caracteristicas
+

Asfaltadoras

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Actual" will be added

272 resultados de búsqueda para "Filtro Actual"
Mostrando: 169 - 180 Ordenado por:   anuncios/página
Caterpillar CB7, 92,700 USDAsfaltadoras
Mount Vernon, WA, US
Año: 2018, Horas de uso: 336 h
N C MACHINERY CO.
LeeBoy 8515B, 85,000 USDAsfaltadoras
Fenton, MO, US
Año: 2011, Horas de uso: 1066 h
FABICK CAT

rodillo de empujesistema generadorwand, Especificaciones Condiciones
Weiler P385A, 109,000 USDAsfaltadoras
Charlotte, NC, US
Año: 2016, Horas de uso: 1563 h
CAROLINA CAT

reglón, sistema de calefacción eléctricacontroles, eleéctricoscontroles, ayudados por servomandoreglón, extensiblesistema generador, Especificaciones Condiciones
Caterpillar AP 1000 F, 200,000 USDAsfaltadoras
Jonesboro, AR, US
Año: 2016, Horas de uso: 3736 h
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION

iluminacióncombustible diesel de contenido ultrabajo de azufrereglón, extensible, Especificaciones Condiciones
LeeBoy 8515C, 88,000 USDAsfaltadoras
Knoxville, TN, US
Año: 2014, Horas de uso: 2421 h
STOWERS MACHINERY CORPORATION
, Especificaciones
Carlson CP-90, 25,000 USDAsfaltadoras
Lexington, KY, US
Año: 2009, Horas de uso: 596 h
WHAYNE SUPPLY COMPANY

reglón, sistema de calefacción eléctricareglón, extensiblepower height controlpower crown controlauto slope control, Especificaciones Condiciones
Caterpillar AP1055F, 419,000 USDAsfaltadoras
Greensboro, NC, US
Año: 2018, Horas de uso: 311 h
CAROLINA CAT

combustible diesel de contenido ultrabajo de azufre, Especificaciones
Maurer (OBSOLETE) 1550D, 55,000 USDAsfaltadoras
Elmhurst, IL, US
Año: 2013, Horas de uso: 1562 h
ALTORFER INDUSTRIES

rodillo de empujecontroles, manualreglón, extensiblewand, Condiciones
Bomag BW177, 46,000 USDAsfaltadoras
Bryan, TX, US
Año: 2014, Horas de uso: 1036 h
MUSTANG CAT

iluminacióncombustible diesel de contenido ultrabajo de azufreoropscontrol, amplitud variable, Especificaciones Condiciones
Caterpillar CP56, 118,000 USDAsfaltadoras
Houston Nw, TX, US
Año: 2016, Horas de uso: 1644 h
MUSTANG RENTAL SERVICES

combustible diesel de contenido ultrabajo de azufre
Caterpillar AP355F, 154,900 USDAsfaltadoras
King Of Prussia, PA, US
Año: 2017, Horas de uso: 1090 h
FOLEY, INC.

reglón, sistema de calefacción eléctricaaux fuel tankauto grade controlwandauto slope control, Especificaciones Condiciones
Caterpillar AP-600D, 75,000 USDAsfaltadoras
Louisville, KY, US
Año: 2014, Horas de uso: 5500 h
WHAYNE SUPPLY COMPANY

reglón, sistema de calefacción eléctricasinfines, ajustables verticalmentereglón, extensiblesistema generadorwand, Condiciones
 
Comparar productos