X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Actual
Grupo de productos
Construcción
x
Máquinas de asfalto
x
Asfaltadoras
x
Filtro de búsqueda
Grupo de productos
-
Marca
+
Precio (USD)
+
-
Año de fabricación
+
-
Horas de uso
+
-
Certificación
+
Distribuidor
+
País
+
Caracteristicas
+

Asfaltadoras

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Actual" will be added.

226 resultados de búsqueda para "Filtro Actual"
1..131415..19
Mostrando: 157 - 168 Ordenado por:   anuncios/página
Caterpillar AP1055F, 225,000 USDAsfaltadoras
Grand Rapids, MI, US
Año: 2016, Horas de uso: 4322 h
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION

reglón, sistema de calefacción eléctricareglón, extensiblesistema generadorpower height controlpower crown control, Condiciones
Caterpillar AP1055D, 50,000 USDAsfaltadoras
Batavia, NY, US
Año: 2009, Horas de uso: 6060 h
MILTON CAT

reglón, sistema de calefacción eléctricareglón, extensiblesistema generadorpower height controlwand
ROAD WIDENER FHD-S, 32,000 USDAsfaltadoras
Milwaukee, WI, US
Año: 2017, Horas de uso: 1 h
FABICK CAT
, Condiciones
LeeBoy 8520, 112,750 USDAsfaltadoras
SC, US
Año: 2017, Horas de uso: 271 h
BLANCHARD MACHINERY CO.
LeeBoy 8520, 127,500 USDAsfaltadoras
Mcdonough, GA, US
Año: 2019, Horas de uso: 1294 h
YANCEY BROS. CO.
, Condiciones
Bomag MP1000, 74,900 USDAsfaltadoras
Mount Vernon, WA, US
Año: 2005, Horas de uso: 5626 h
N C MACHINERY CO.
Weiler P385, 35,500 USDAsfaltadoras
Monroe, NJ, US
Año: 2012, Horas de uso: 2750 h
FOLEY, INC.
, Condiciones
Caterpillar CB14B, 19,900 USDAsfaltadoras
Sturtevant, WI, US
Año: 2016, Horas de uso: 2117 h
FABICK CAT

iluminacióncombustible diesel de contenido ultrabajo de azufreepa labeloropssistema de rociado de agua, Condiciones
Caterpillar AP1055F, 249,834 USDAsfaltadoras
Milford, MA, US
Año: 2015, Horas de uso: 3274 h
MILTON CAT

reglón, sistema de calefacción eléctricaauto grade controlwandpower slope controlauto slope control, Condiciones
Vögele AMERICA 1700-3I, 171,264 USDAsfaltadoras
Batavia, NY, US
Año: 2017, Horas de uso: 1998 h
MILTON CAT
LeeBoy 8510, 67,000 USDAsfaltadoras
Greensboro, NC, US
Año: 2016, Horas de uso: 2924 h
CAROLINA CAT

reglón, sistema de calefacción eléctricarodillo de empujecontroles, manualreglón, extensiblewand, Condiciones
Weiler P385B, 120,000 USDAsfaltadoras
Charlotte, NC, US
Año: 2017, Horas de uso: 3016 h
CAROLINA CAT

reglón, sistema de calefacción eléctricacombustible diesel de contenido ultrabajo de azufrerodillo de empujecontroles, ayudados por servomandoreglón, extensible, Condiciones
 
Comparar productos
1..131415..19