X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Actual
Grupo de productos
Construcción
x
Máquinas de asfalto
x
Asfaltadoras
x
Filtro de búsqueda
Grupo de productos
-
Marca
+
Precio (USD)
+
-
Año de fabricación
+
-
Horas de uso
+
-
Certificación
+
Continente
+
Distribuidor
+
País
+
Caracteristicas
+

Asfaltadoras

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Actual" will be added

284 resultados de búsqueda para "Filtro Actual"
Mostrando: 133 - 144 Ordenado por:   anuncios/página
Caterpillar AP-1055D, 75,000 USDAsfaltadoras
Albuquerque, CO, US
Año: 2008, Horas de uso: 13566 h
WAGNER EQUIPMENT CO
, Condiciones
Roadtec RP195, 17,000 USDAsfaltadoras
IN, US
Año: 2007, Horas de uso: 8500 h
MACALLISTER MACHINERY CO., INC

iluminaciónrodillo de empujecontroles, eleéctricosreglón, extensible, Condiciones
Crafco EZ1000, 26,000 USDAsfaltadoras
Salt Lake City, UT, US
Año: 2012, Horas de uso: 1159 h
WHEELER MACHINERY CO.
Weiler P265, 123,000 USDAsfaltadoras
Asheville, NC, US
Año: 2018, Horas de uso: 744 h
CAROLINA CAT

reglón, sistema de calefacción eléctricabeaconrodillo de empujecontroles, manualreglón, extensible, Especificaciones Condiciones
Caterpillar AP-1000B, 28,500 USDAsfaltadoras
Elmhurst, IL, US
Año: 2001, Horas de uso: 9791 h
ALTORFER INDUSTRIES

rodillo de empujesinfines, ajustables verticalmentecontroles, ayudados por servomandoreglón, extensiblereglón, sistema de calefacción de combustible, Condiciones
Caterpillar AP-1055E, 190,835 USDAsfaltadoras
Reserve, LA, US
Año: 2011, Horas de uso: 5686 h
LOUISIANA CAT
, Especificaciones
Weiler P385B-001, 142,000 USDAsfaltadoras
Salt Lake City, UT, US
Año: 2017, Horas de uso: 441 h
WHEELER MACHINERY CO.
Weiler P 385, 89,000 USDAsfaltadoras
Bronx, NY, US
Año: 2016, Horas de uso: 1556 h
H.O. PENN MACHINERY CO., INC.
, Especificaciones
LeeBoy 8510C, 62,588 USDAsfaltadoras
Mcdonough, GA, US
Año: 2014, Horas de uso: 2946 h
YANCEY BROS. CO.

reglón, sistema de calefacción eléctricacontroles, no en contacto con el alimentador (sónico)controles, ayudados por servomandoreglón, extensiblesistema generador, Especificaciones Condiciones
LeeBoy 8520, 139,850 USDAsfaltadoras
Columbia, SC, US
Año: 2017, Horas de uso: 700 h
BLANCHARD MACHINERY CO.

reglón, sistema de calefacción eléctricapower crown controlwandpower slope controlauto slope control, Especificaciones Condiciones
Weiler W330A, 93,000 USDAsfaltadoras
Charlotte, NC, US
Año: 2018, Horas de uso: 194 h
CAROLINA CAT
LeeBoy 8520B, 169,000 USDAsfaltadoras
Milford, MA, US
Año: 2017, Horas de uso: 818 h
MILTON CAT
 
Comparar productos