Hay 11972 máquinas en venta
Búsqueda rápida
Reciba una alerta por correo electrónico cuando se añadan nuevos equipos que coincidan con su búsqueda. - Tu correo electrónico -Notificación por email
Filtro Actual
Grupo de productos
Construcción
x
10,920 resultados de búsqueda para "Filtro Actual"
Mostrando: 17 - 32 Ordenado por: 
Caterpillar D6T LGPVPW, 239,5052016
Waco, TX
6,773 h USADO CERTIFICADO POR CAT®enlace al productocombustible diesel de contenido ultrabajo de azufrecabrestantehoja, inclinable y orientable a potenciaguía de cables

See Details
Caterpillar CB64B2016
San Antonio, TX
5,048 h Especificaciones USADO CERTIFICADO POR CAT®enlace al productoiluminacióncombustible diesel de contenido ultrabajo de azufreorops

See Details
Caterpillar 745C2016
Corpus Christi, TX
7,587 h Especificaciones USADO CERTIFICADO POR CAT®compuerta traseralubricación automáticaenlace al productofast fuelcombustible diesel de contenido ultrabajo de azufre

See Details
Caterpillar CB64B2017
Ft. Worth, TX
2,213 h Especificaciones USADO CERTIFICADO POR CAT®enlace al productocombustible diesel de contenido ultrabajo de azufreorops

See Details
Caterpillar W00 730C2015
San Antonio, TX
8,865 h Especificaciones USADO CERTIFICADO POR CAT®compuerta traseralubricación automáticaenlace al productoiluminacióncombustible diesel de contenido ultrabajo de azufre

See Details
Caterpillar D7E ABWI, 252,0002014
Ft. Worth, TX
3,344 h USADO CERTIFICADO POR CAT®combustible diesel de contenido ultrabajo de azufrecabrestantehoja, en aguía de cableshoja, inclinación doble

See Details
Caterpillar CB66B, 69,8252016
Ft. Worth, TX
3,075 h USADO CERTIFICADO POR CAT®enlace al productoiluminacióncombustible diesel de contenido ultrabajo de azufrebalizaorops

See Details
Caterpillar 140M3 GOV2016
San Antonio, TX
1,458 h USADO CERTIFICADO POR CAT®bloque de empujeiluminacióncambio automáticodesgarradoracumuladores

See Details
Caterpillar 330F, 320,0002018
Knoxville, TN
406 h USADO CERTIFICADO POR CAT®combustible diesel de contenido ultrabajo de azufre

See Details
Caterpillar 323F TH, 198,0002016
Kahului, HI
2,832 h USADO CERTIFICADO POR CAT®pulgar, hidráulico

See Details
Caterpillar 430F2, 134,5002017
Lakeside, CA
2,397 h Especificaciones USADO CERTIFICADO POR CAT®control de amortiguacion

See Details
Caterpillar D8T AW, 749,4302018
El Paso, TX
1,082 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones

See Details
Caterpillar M320F, 198,0002018
San Diego, CA
2,316 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
Caterpillar 349F, 475,0002019
Knoxville, TN
4,189 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
Caterpillar 963K, 269,9002019
Warrenton, VA
5,284 h Especificaciones USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionessistema hidráulico auxiliaracopladorprotectores del motorhand and foot controlbluetooth

See Details
Caterpillar 308E2CRSBL, 110,2102018
Kansas City, MO
2,327 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
Mostrar más resultados

Construcción