Búsqueda rápida

Crown WP233545

Crown WP233545

Año
2006
Horas de uso
39 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCrown WP233545
THOMPSON LIFT TRUCK COMPANY
Grupo de productosOtras carretillas elevadoras
Número de serie5A348205
Numéro D'unidadLW046035
Numero de catálogo850505
Año de fabricación2006
Horas de uso39 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónEstados Unidos
Precio
Precio sin IVA4,500 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
AccesoriosMODEL NUMBER - WP2335-45
FORK SPREAD - 27"/685MM
FORK LENGTH - 45.9
OPTIONAL FEATURES
CAPACITY - 4500 LBS.
BATTERY COMPARTMENT SIZE -
7.8"X26"X25
SPRING LOADED CASTER
D
Más informaciónMODEL NUMBER - WP2335-45
FORK SPREAD - 27"/685MM
FORK LENGTH - 45.9
OPTIONAL FEATURES
CAPACITY - 4500 LBS.
BATTERY COMPARTMENT SIZE -
7.8"X26"X25
SPRING LOADED CASTER
DRIVE TIRE - RUBBER 10" X 4"
DISCHARGE METER
REH389727 12-E100-05
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana