Clark CST20-HILO

Clark CST20-HILO

Precio
10,900 USD
Año
2012
Horas de uso
66 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaClark CST20-HILO
HOLT OF CALIFORNIA
Grupo de productosOtras carretillas elevadoras
Número de serieCST2003536936
Numéro D'unidadGW12-01
Numero de catálogoCU4346945
Año de fabricación2012
Horas de uso66 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónStockton, CA
Precio
Precio sin IVAUS$ 10,900
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más información4000# CAPACITY WALKIE STACKER,
BDI W/INTERRUPT & HOUR METER,
TRIPLE MAST 160/78/8,
1.75 X 4 X 42" FORKS,
48" HIGH LBR,
FLASHING LIGHT & BUA,
CLARK GREEN PAINT,
ENERSYS BATTERY/CHARGER PACK
Certificado por el distribuidor
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
HOLT OF CALIFORNIAVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Dave Zieour
Teléfono:+1 916 373 4112
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono