Combilift AM20S - montacargas - Almacenaje - CATERPILLAR WORLDWIDE
Búsqueda rápida

Combilift AM20S

Combilift AM20S

Año
2019
Horas de uso
1,484 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

MADISA
San Nicolás De Las Garza
+52 8184002000
Ver teléfono
Información básica
MarcaCombilift AM20S
MADISA
Grupo de productosmontacargas
Número de serie47509
Numéro D'unidadP018241
Numero de catálogo4908716
Año de fabricación2019
Horas de uso1,484 h
PaísMéxico
UbicaciónSan Nicolás de las Garza, México
Precio
Precio sin IVA50,800 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
410
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
200
  • Bueno
  • BuenoEspejo retrovisor central.
indicadores, estación del operador, consola
500
  • No
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoAsiento rígido.
  • Bueno
motor
200
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
400
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
dirección
100
  • Bueno
sistemas hidráulicos
200
  • Bueno
  • Bueno
accesorios/herramientas
  • 42"
neumáticos
  • Llantas con 50% de vida remanente.
  • Llantas con cortes laterales y rodadura, no afecta su operación.
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana