CAT LIFT TRUCKS 2C6000 - montacargas - Almacenaje - CATERPILLAR WORLDWIDE
Búsqueda rápida

CAT LIFT TRUCKS 2C6000

CAT LIFT TRUCKS 2C6000

Año
2014
Horas de uso
8,335 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

TOROMONT MATERIAL HANDLING
Stoney Creek, ON
Información básica
MarcaCAT LIFT TRUCKS 2C6000
TOROMONT MATERIAL HANDLING
Grupo de productosmontacargas
Número de serieAT83F40264
Numéro D'unidadLM013209
Numero de catálogo10062885
Año de fabricación2014
Horas de uso8,335 h
PaísCanadá
UbicaciónSTONEY CREEK, Canadá
Precio
Precio sin IVA19,524 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
ILUMINACIÓNLIGHTING
EXTINTOR DE INCENDIOSFIRE EXTINGUISHER
ALARMA DE RETROCESOBACK-UP ALARM
TIPO DE MOTOR: PROPANO LÍQUIDOENGINE TYPE - LIQUID PROPANE
Más información186" MFH, 83.5 OAL Triplex Mast
3 SECTION VALVE
6000LB CAPACITY
AMBER STROBE LIGHT MOUNTED BELOW
DRAWBAR PIN
Forks: 48"
HANG ON SIDESHIFT
Protection 500 hours/ 90 days - Whichever comes first
SMOOTH NON MARKING CUSHION TIRES
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana