Búsqueda rápida

CAT LIFT TRUCKS DP45N1-4V

CAT LIFT TRUCKS DP45N1-4V

Año
2018
Horas de uso
3,700 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

TOROMONT MATERIAL HANDLING
Quebec, QC
Información básica
MarcaCAT LIFT TRUCKS DP45N1-4V
TOROMONT MATERIAL HANDLING
Grupo de productosCarretillas diesel
Número de serieAT19E50383
Numéro D'unidadLQ209285
Numero de catálogo10118183
Año de fabricación2018
Horas de uso3,700 h
PaísCanadá
UbicaciónQUEBEC, Canadá
Precio
Precio sin IVA55,546 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
IluminaciónLighting
Extintor de incendiosFire Extinguisher
Tipo de neumático - NeumáticoTire Type - Pneumatic
Mando - 2 ruedasDrive - 2 Wheel
Alarma de retrocesoBack-up Alarm
Tipo de motor - DiéselEngine Type - Diesel
Más información4 SECTION VALVE
AMBER STROBE LIGHT
DUAL ELEMENT AIR CLEANER
Dust Proof Axle Kit
ELEVATED AIR INTAKE,
FORKS 48"
LIFT CAPACITY: 9000LBS
Protection 90 Days / 500 Hours
Triplex Mast 187.0" MFH / 90.0" OAL / 42" FFH
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.