Jungheinrich ETG216 - Carretillas de horquilla eléctrica - Almacenaje - CATERPILLAR WORLDWIDE
Búsqueda rápida

Jungheinrich ETG216

Jungheinrich ETG216

Año
2021
Horas de uso
802 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

HOLT OF CALIFORNIA
Stockton, CA
+1 916 373 4112
Ver teléfono
Información básica
MarcaJungheinrich ETG216
HOLT OF CALIFORNIA
Grupo de productosCarretillas de horquilla eléctrica
Número de serieAJB5100092
Numéro D'unidadLO21-247
Numero de catálogo10188022
Año de fabricación2021
Horas de uso802 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónStockton, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA37,900 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Más información16.25 IN. BATTERY COMPARTMENT,SINGLE FUNCTION INTERNAL HOSING, HORN, KNEE PAD
3500# STAND UP END CONTROL, 3-SECTION VALVE, OPERATOR BACKREST EXTENSION ,48" HIGH LOAD BACKREST EXTENSION
201.0" MFH/87.6" OALH,TWO FORWARD LED WORK LIGHTS-MST STANDARD OVERHEAD GUARD,FORWARD STEERING, AMBERSTROBELIGHT - MTD BELO
37.0" WIDE ITA CLASS II ,ADJUSTABLE ARM REST & BACK REST, FKS 1.4"X3.9"X42" HOOK PALLET, SMOOTH ELECTRIC COMPOUND DRIVE TIRE,LOAD WEIGHT DISPLAY, TILT CYLINDERS 3FWD/5BACK,RATED TYPE E,SMOOTH POLYURETHANE STEER TIRE
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana