Búsqueda rápida

CAT LIFT TRUCKS EC25LN2

CAT LIFT TRUCKS EC25LN2

Año
2016
Horas de uso
13,567 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

TOROMONT MATERIAL HANDLING
Stoney Creek, ON
Información básica
MarcaCAT LIFT TRUCKS EC25LN2
TOROMONT MATERIAL HANDLING
Grupo de productosCarretillas de horquilla eléctrica
Número de serieATB3130077
Numéro D'unidadLM014241
Numero de catálogo10123020
Año de fabricación2016
Horas de uso13,567 h
PaísCanadá
UbicaciónSTONEY CREEK, Canadá
Precio
Precio sin IVA12,109 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
IluminaciónLighting
Extintor de incendiosFire Extinguisher
Mando - 2 ruedasDrive - 2 Wheel
Alarma de retrocesoBack-up Alarm
Tipo de neumático - AmortiguaciónTire Type - Cushion
Tipo de motor - EléctricoEngine Type - Electric
Más información188" MFH / 83.5" OALH / 35.0" FFH TRIPLEX MAST
3 Section Valve with Hang on Sideshifter
Capacity : 5500lbs
FORKS 1.6"X3.9"X42" HOOK PALLET
Protection Sold As- Is / No Warranty
REVERSE ACTIVATED BLUE SPOTLIGHT
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana