John Deere & CO. 9520

John Deere & CO. 9520

Precio
78,000 USD
Año
2002
Horas de uso
7202 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaJohn Deere & CO. 9520
Grupo de productostractores agrícolas
Número de serie001579
Numéro D'unidadA16436
Numero de catálogoCU4336857
Año de fabricación2002
Horas de uso7202 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónBrighton, CO
Precio
Precio sin IVAUS$ 78,000
IVA-
Precio con IVA-
Detalles
Tipo de tractorTractor agrícola
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
IluminaciónLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
MFWDMFWD
REMOTESREMOTES
Más informaciónAS IS AS RECEIVED
DEERE 9520
ENGINE: 450 HP PTO: 316
7202 GD 5/3/19
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • transmisión
  • dirección
  • freno
  • sistemas hidráulicos
  • mandos final
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • condición general
  • neumáticos
apariencia general
  • Regular
  • Bueno
  • Regular
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • No
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Deficiente
  • Bueno
  • Deficiente
  • Bueno
  • Regular
  • Regular
indicadores, estación del operador, consola
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Regular
motor
  • No
  • No
  • No
  • Normal
  • Normal
  • Normal
  • Regular
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
sistema de enfriamiento
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
transmisión
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoPowershift
dirección
  • Regular
freno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • Remotes, bare back drawbar only
  • Bueno
  • Bueno
mandos final
  • Front axle has oil leak
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Photos
condición general
  • Bueno
neumáticos
  • 100% new 6-1-18,... 710/70R42
  • 710/70R42 new 6-1-18
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Left Front InsideNo
Left Rear InsideNo
Right Front InsideNo
Right Rear InsideNo
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
WAGNER EQUIPMENT COVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment
Teléfono:+1 303 900 5875
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono