John Deere & CO. 6195R

John Deere & CO. 6195R

Precio
97,741 USD
Año
2017
Horas de uso
6788 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaJohn Deere & CO. 6195R
Grupo de productostractores agrícolas
Número de serie1RW6195RHHA028842
Numéro D'unidadB17826
Numero de catálogoCU4606968
Año de fabricación2017
Horas de uso6788 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónCall For Location, MN
Precio
Precio sin IVAUS$ 97,741
IVA-
Precio con IVA-
Detalles
Tipo de tractorTractor agrícola
Más informaciónJOHN DEERE 6195R
YEAR 2017
JD 160 HP, 6 CYL ENGINE
POWERSHIFT TRANSMISSION
3 VALVES
3 POINT
QUICK HITCH
SMALL 1000 PTO
RADAR
FRONT SUITCASE WEIGHTS, 1400 LBS
FRONT FENDERS
CLOTH SEAT
DELUXE CAB
A/C
RADIO
HID LIGHTS
CAT 2 DRAWBAR
FRT 380/85R34 INSIDE/DUAL @ 1/8"
REAR 480/80R46 INSDE/DUAL @ 1/8"
Features
Más informaciónJOHN DEERE 6195R
YEAR 2017
JD 160 HP, 6 CYL ENGINE
POWERSHIFT TRANSMISSION
3 VALVES
3 POINT
QUICK HITCH
SMALL 1000 PTO
RADAR
FRONT SUITCASE WEIGHTS, 1400 LBS
FRONT FENDERS
CLOTH SEAT
DELUXE CAB
A/C
RADIO
HID LIGHTS
CAT 2 DRAWBAR
FRT 380/85R34 INSIDE/DUAL @ 1/8"
REAR 480/80R46 INSDE/DUAL @ 1/8"
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ZIEGLER AG EQUIPMENTVer inventarioContacto seleccionado
Used Sales
Teléfono:+1 888 547 7138
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources