Challenger MT855E

Challenger MT855E

Precio
326,820 USD
Año
2015
Horas de uso
918 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaChallenger MT855E
Grupo de productostractores agrícolas
Número de serieAGCC0855CFNJG1027
Numéro D'unidadB17797
Numero de catálogoCU4603107
Año de fabricación2015
Horas de uso918 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónRochester, MN
Precio
Precio sin IVAUS$ 326,820
IVA-
Precio con IVA-
Detalles
Tipo de tractorTractor agrícola
Más informaciónCHALLENGER MT855E
2015 MODEL YEAR
DELUXE CAB
DELUXE LEATHER SEAT
ROTATING BEACON
SUNVISORS
85GPM 6 VALVES
PTO
CAT 5 HYDRAULIC SWINGING DRAWBAR
32 FRONT SUITCASE WEIGHTS
3500LBS IDLER WEIGHTS
36" GEN AG TRACKS
Features
Más informaciónCHALLENGER MT855E
2015 MODEL YEAR
DELUXE CAB
DELUXE LEATHER SEAT
ROTATING BEACON
SUNVISORS
85GPM 6 VALVES
PTO
CAT 5 HYDRAULIC SWINGING DRAWBAR
32 FRONT SUITCASE WEIGHTS
3500LBS IDLER WEIGHTS
36" GEN AG TRACKS
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ZIEGLER AG EQUIPMENTVer inventarioContacto seleccionado
Used Sales
Teléfono:+1 888 547 7138
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources