Challenger MT765E

Challenger MT765E

Precio
241,421 USD
Año
2017
Horas de uso
1768 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaChallenger MT765E
Grupo de productostractores agrícolas
Número de serieAGCC0765CHNCD1003
Numéro D'unidadB16123
Numero de catálogoCU4473616
Año de fabricación2017
Horas de uso1768 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónWillmar, MN
Precio
Precio sin IVAUS$ 241,421
IVA-
Precio con IVA-
Detalles
Tipo de tractorTractor agrícola
Features
Más informaciónChallenger Mt765E
2017 Model
Agco 9.8l Engine - 375hp
16f/4r Powershift Transmission
85 Gpm 6 Valves
Hydraulic Trailer Brakes
3 Pt Hitch
Quick Hitch
Big 1000 Pto
Radar
Front Suitcase Weights - 2000lbs
Cloth Seat
Deluxe Cab
Auto Climate Control Cab
6 Hid Lights
25" Tracks ... 1.75"
Weatherband Radio - Bt/usb/cd
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ZIEGLER AG EQUIPMENTVer inventarioContacto seleccionado
Used Sales
Teléfono:+1 888 547 7138
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono