Challenger MT665E

Challenger MT665E

Precio
177,986 USD
Año
2017
Horas de uso
399 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaChallenger MT665E
Grupo de productostractores agrícolas
Número de serieAGCC0665KHNGL1008
Numéro D'unidadB16935
Numero de catálogoCU4509503
Año de fabricación2017
Horas de uso399 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónMaryville, MO
Precio
Precio sin IVAUS$ 177,986
IVA-
Precio con IVA-
Detalles
Tipo de tractorTractor agrícola
Más informaciónSisu 8.4l Engine Sn: D50293
2017 Model Year
Mfwd
50 Kph
Cvt
6 Hydraulic Valves
58 Gpm
Powerbeyond
Front Axle Suspension
3 Point
Quick Hitch
Big 1000 & Small 1000 Pto
2200 Lb Rear Axle Weights
1600 Lb Front Weight
Front Axle Differential Lock
Rear Axle Differential Lock
Deluxe Cab
Cab Suspension
Leather Seat
Automatic Climate Control
Hid Lights
Cat 4 Drawbar W/ Hammer Strap
Michelin Tires
Fronts 380/80r38 $ 1.75"
Rear Duals 480/80r50 @ 2"
No Technology
Features
Más informaciónSisu 8.4l Engine Sn: D50293
2017 Model Year
Mfwd
50 Kph
Cvt
6 Hydraulic Valves
58 Gpm
Powerbeyond
Front Axle Suspension
3 Point
Quick Hitch
Big 1000 & Small 1000 Pto
2200 Lb Rear Axle Weights
1600 Lb Front Weight
Front Axle Differential Lock
Rear Axle Differential Lock
Deluxe Cab
Cab Suspension
Leather Seat
Automatic Climate Control
Hid Lights
Cat 4 Drawbar W/ Hammer Strap
Michelin Tires
Fronts 380/80r38 $ 1.75"
Rear Duals 480/80r50 @ 2"
No Technology
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ZIEGLER AG EQUIPMENTVer inventarioContacto seleccionado
Used Sales
Teléfono:+1 888 547 7138
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources