Challenger MT655D

Challenger MT655D

Precio
116,340 USD
Año
2012
Horas de uso
1823 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaChallenger MT655D
Grupo de productostractores agrícolas
Número de serieAGCC0655ACNGL1008
Numéro D'unidadB17856
Numero de catálogoCU4615859
Año de fabricación2012
Horas de uso1823 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónCrookston, MN
Precio
Precio sin IVAUS$ 116,340
IVA-
Precio con IVA-
Detalles
Tipo de tractorTractor agrícola
Más informaciónMT655D PFA CAB T4 TRACTOR
ENGINE SN:X28768
2012 MODEL
MFWA
40 KPH
CVT TRANSMISSION
5 HYDRAULIC VALVES 46 GPM
POWER BEYOND
FIXED FRONT AXLE
3 PT
QUICK HITCH
BIG 1000, SMALL 1000 & 540 PTO
RADAR
FRONT & REAR DIFFLOCK
11 FRONT WEIGHTS
4 REAR WEIGHTS
DELUXE CAB
HID LIGHTS
CAT III DRAWBAR
NO TECHNOLOGY
FIRESTONE TIRES
SINGLE FRONTS 380/80R34 43/32NDS
REAR DUALS 480/80R46 @ 42/32NDS
** GROUSER MOUNT NOT INCLUDED **
Features
Más informaciónMT655D PFA CAB T4 TRACTOR
ENGINE SN:X28768
2012 MODEL
MFWA
40 KPH
CVT TRANSMISSION
5 HYDRAULIC VALVES 46 GPM
POWER BEYOND
FIXED FRONT AXLE
3 PT
QUICK HITCH
BIG 1000, SMALL 1000 & 540 PTO
RADAR
FRONT & REAR DIFFLOCK
11 FRONT WEIGHTS
4 REAR WEIGHTS
DELUXE CAB
HID LIGHTS
CAT III DRAWBAR
NO TECHNOLOGY
FIRESTONE TIRES
SINGLE FRONTS 380/80R34 43/32NDS
REAR DUALS 480/80R46 @ 42/32NDS
** GROUSER MOUNT NOT INCLUDED **
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ZIEGLER AG EQUIPMENTVer inventarioContacto seleccionado
Used Sales
Teléfono:+1 888 547 7138
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono