Caterpillar 95E

Caterpillar 95E

Precio
63,321 USD
Año
2000
Horas de uso
8958 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 95E
Grupo de productostractores agrícolas
Número de serie6KS00827
Numéro D'unidadB17799
Numero de catálogoCU4609903
Año de fabricación2000
Horas de uso8958 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónMankato, MN
Precio
Precio sin IVAUS$ 63,321
IVA-
Precio con IVA-
Detalles
Tipo de tractorTractor agrícola
Más informaciónCAT 95E
410 HP CAT ENGINE
10 SPEED POWERSHIFT TRANSMISSION
4 VALVES
RADAR
FRONT SUITCASE WEIGHTS
FULL REAR PLATE WEIGHTS
DELUXE CAB
CAT 3 DARWABAR
30" BELTS @ 1"
OUTBACK S2 MONITOR
WAAS
Features
Más informaciónCAT 95E
410 HP CAT ENGINE
10 SPEED POWERSHIFT TRANSMISSION
4 VALVES
RADAR
FRONT SUITCASE WEIGHTS
FULL REAR PLATE WEIGHTS
DELUXE CAB
CAT 3 DARWABAR
30" BELTS @ 1"
OUTBACK S2 MONITOR
WAAS
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ZIEGLER AG EQUIPMENTVer inventarioContacto seleccionado
Used Sales
Teléfono:+1 888 547 7138
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources