Maquinaria para carreteras y quitanieves
herramienta de trabajo - remoción de nieve
CAT
Inicio
Agricultura
Maquinaria para carreteras y quitanieves
herramienta de trabajo - remoción de nieve
CAT
CAT KODIAK 3036SNOWBLOWER
Información básica
Marca
CAT KODIAK 3036SNOWBLOWER
Milton CAT
Grupo de productos
herramienta de trabajo - remoción de nieve
Número de serie
2780-0222
Numéro D'unidad
EQ208265
Numero de catálogo
10028154
Año de fabricación
2022
Horas de uso
1 h
País
Estados Unidos
Ubicación
Londonderry, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA
79,319
USD
IVA
No incluye IVA deducible
Precio con IVA
-
Detalles
Más información
CAPACITY:UP TO 1000 TONS PER HOUR
CASTING:75 FEET
CUTTING HEIGHT UP TO 55 INCHES
DRIVE: RUNS OFF CARRIER VEHICLE HYDRAULICS, 3700 PSI @ 50 GPM
FLAT CAST: RIGHT, 135-DEGREE ROTATION TO THE LEFT
FUSION INTERFACE
Online Owner's Manual
SIZE: 36” DIAMETER; 12” DEEP MINIMUM FAN
WIDTH: 108” OR 120”
Enlace al producto
http://catused.cat.com/es/agricultura/herramienta-de-trabajo-remocion-de-nieve/cat-kodiak-3036snowblower/fba4a98a-d2b0-4a9c-9220-13d4903d5361.html
►
CAT KODIAK 3036SNOWBLOWER Imagen más grande
Contactar con el vendedor
MILTON CAT
www.miltoncat.com
Andrew Palmiter
+1 7747376569